Como o pilar de qualquer sistema de controle, a sua interface homem-máquina deve agregar valor à empresa no projeto, no comissionamento ou na operação. E o software FactoryTalk® View Machine Edition (ME) atende às expectativas! O FactoryTalk View Machine Edition é uma interface homem-máquina versátil que fornece uma solução avançada para dispositivos com interface de operação de máquinas.
Quer você precise de uma interface homem-máquina autônoma ou de um sistema distribuído mais complexo, o FactoryTalk View foi desenvolvido em uma infraestrutura de desenvolvimento comum que facilita a expansão conforme as mudanças no escopo do projeto ocorrem. Precisa de opções de hardware? Escolha entre o PanelView™ Plus 7, PanelView Plus 6, MobileView™, os computadores industriais da Rockwell Automation ou outros microcomputadores industriais.