Loading
Rockwell Automation logo

FactoryTalk Analytics GuardianAI expande recursos de manutenção e operação

Monitore sinais de falha em ativos que funcionam com PowerFlex® usando sinais elétricos.
Inscreva-se para solicitar uma chamada
Um homem de capacete e uniforme azul concentrado em um tablet

Solução pronta para todos os setores

Nenhum hardware adicional, aproveitando a base instalada de inversores PowerFlex. A tecnologia do Analytics GuardianAI™ leva sua estratégia de manutenção de equipamentos para outro nível. Reduza o tempo e os setores: mineração, metais, produtos químicos, petróleo e gás, água, celulose e papel, alimentos e bebidas, cimento, entre outros.

Benefícios e soluções do GuardianAITM


Detecção de anomalia

Inteligência Artificial que identifica falhas específicas para reduzir o tempo de investigação. Se uma anomalia for detectada, mas não puder ser identificada, é possível aprender com ela e marcá-la para o futuro.

Minimização do tempo de inatividade

Ele é executado em segundo plano sem ser invasivo, monitoreando os ativos da sua fábrica e avisando sobre os sinais de falha para que você possa agir rapidamente.

 

Não é preciso ser um especialista em ciência de dados

Ele oferece aprendizado de máquina sem código. Coloque a IA nas mãos de profesionais de TO com um fluixo de trabalho intuitivo de quatro etapas.

 

GuardianAI™ é a porta de entrada para a evolução da manutenção preditiva

Por meio de uma tecnologia inovadora, ele permite obter análises de aplicações de bombas ventiladores e sopradores quase em tempo real e identificar anomalias para minimiza o tempo de inatividade sem ser invasivo na operação.

Duas pessoas numa fábrica de alta tecnologia, rodeadas de maquinaria futurista
Diagrama mostrando a arquitetura de nuvem de ponta com servidores na borda da rede para processamento de dados mais rápido
 
 
Baixe o guia

¿Como funciona e quais são os requisitos básicos para a su implementação?

Fique um passo à frente das falhas de equipamentos, minimize o tempo inativo e maximize a eficiência da fábrica com o GuardianAITM. Ele se integra perfeitamente com a base instalada do PowerFlex® 755, 755T e 6000T em quatro etapas simples para aprendizado de máquina sem código:

  1. Configuração inicial
  2. Estabelecimento de uma avaliação de base do comportamento de cada ativo
  3. Monitoramento de ativos da fábrica
  4. Notificação para o usuário quando uma anomalia é detectada
Dois trabalhadores usando capacetes e óculos de segurança, segurando laptops enquanto trabalham juntos
 

¿Que soluções o GuardianAITM poferece para engenheiros e profissionais de  y profesionales de manutenção?

Indicador de toque

Garante a funcionalidade dos equipamentos.

Reduz o tempo de investigação.

Evita falhas de produção e economiza tempo.

Preditivo

Oferece previsões do chão de fábrica.

 
Grande planta industrial ao anoitecer sob um céu azul

Se você deseja aumentar o tempo de atividade e reduzir falhas com inteligência artificial e aprendizado de máquina, o FactoryTalk Analytics é ideal para você.

Inscreva-se para solicitar uma chamada
 

¿Qué soluções o GuardianAITM oferece para gestores e tomadores de decisão?

Otimiza a manutenção dos seus equipamentos

Ciclo

Permite que você repare seus equipamentos em vez de substituí-los

Melhora o planejamento das atividades da sua fábrica

Fornece dados confiáveis e identifica anomalias em tempo real