Aproveitar a IA generativa no projeto de controle coloca conhecimento e experiência ao seu alcance.
O FactoryTalk® Design Studio™ Copilot traz o poder da IA generativa para a experiência Logix. Vá além do novo conhecimento e mude a maneira como você cria. A IA generativa pode aumentar significativamente a produtividade criando novos projetos, conteúdos e soluções. O FactoryTalk Design Studio Copilot usa IA generativa para processar sua linguagem natural e ajudar você a criar código CLP.
Por que o FactoryTalk Design Studio?
MODERNOFuncionalidade de desenvolvimento que permite criar e implantar projetos mais rapidamente.
MULTIUSUÁRIOFerramentas de colaboração que suportam equipes expansíveis e habilidades variadas.
MULTICONTROLADOR
Suporte para todos os seus dispositivos com contexto em todo o sistema.
O projeto de sistema de segurança está evoluindo e migrando para a nuvem.
O FactoryTalk® Design Studio™ estende as capacidades de projeto de sistema de segurança para um ambiente de nuvem moderno, o que facilita a colaboração, a padronização e a expansão de projetos de segurança entre equipes e locais. Neste webinar, você explorará as bases do projeto de sistema de segurança baseado em nuvem, incluindo como o FactoryTalk® Design Studio™ suporta funções de segurança classificadas por SIL, acesso baseado em papel e ajuda a proteger fluxos de trabalho de projeto, tudo isso sem exigir a instalação de software local. Se você é novo em engenharia de nuvem ou está procurando uma maneira melhor de gerenciar o projeto de sistema de segurança, esta sessão ajudará você a dar seu primeiro passo com confiança.
Introdução ao projeto de segurança de máquina na nuvem!
Temos o prazer de anunciar a atualização da versão 2.04 do FactoryTalk® Design Studio™ que oferece:
- Projeto de segurança de máquina na nuvem: Construa e valide sistemas de segurança SIL2/nível de desempenho d e SIL3/nível de desempenho e na nuvem usando o controlador GuardLogix® 5380S, o controlador ControlLogix® 5580S, o controlador ControlLogix® 5590 e a E/S de segurança 1756/5069. Com suporte para funções de segurança de parada de emergência, portas de proteção, cordão de puxar e cortina de luz. O FactoryTalk® Design Studio™ versão 2.04 unifica a segurança e o controle padrão em um fluxo de trabalho simplificado.
- Mais hardware, mais aplicativos: O suporte expandido para E/S padrão, módulos seriais, ASCII e módulos genéricos oferece às equipes maior flexibilidade para construir e dimensionar sistemas para uma gama mais ampla de aplicações.
- Melhoria no desempenho global: A hospedagem multirregional na América do Norte e na Europa reduz a latência, aumenta a capacidade de resposta e mantém os dados do projeto mais próximos dos usuários locais.
- Governança e controle de acesso mais fortes:O acesso aprimorado baseado em papel, incluindo um novo papel de engenheiro de segurança e papéis personalizáveis, ajuda as organizações a controlar rigorosamente as permissões e proteger o trabalho de projeto crítico.
- Aprimoramentos do IntelliCENTER® que facilitam a manutenção do ciclo de vida e podem ajudar as lineups digitais a permanecerem sincronizadas com o hardware físico.
Projete e desenvolva seus aplicativos de controle de forma rápida e eficiente com estes recursos:
Em breve
Uma das grandes vantagens do Software como Serviço é que, à medida é continuando a crescer e expandir, novos recursos e funcionalidade se tornam automaticamente disponíveis para o usuário. E não é diferente com o FactoryTalk Design Studio. Nossa equipe está trabalhando duro para preparar a próxima atualização com entregas de valor agregado que tornarão sua equipe mais eficiente e acelerarão seu tempo de entrega.
FactoryTalk® Design Studio™ + ControlLogix® 5590: uma abordagem moderna para o projeto de automação
O FactoryTalk Design Studio™ está transformando a forma como os profissionais de automação criam e implantam aplicativos Logix. Quando combinado com o controlador ControlLogix® 5590 de alto desempenho, esse ambiente de projeto nativo da nuvem oferece uma base poderosa para a criação de sistemas de automação avançados.
O ControlLogix 5590 não é apenas o controlador programável mais recente—ele foi projetado para velocidade, expansibilidade e conectividade. Com memória de usuário expandida e tempos de varredura mais rápidos, ele está pronto para aplicações exigentes que requerem produtividade e capacidade de resposta excepcionais.
Essa parceria revolucionária oferece ferramentas para modernizar as operações hoje, enquanto se prepara para a expansão futura. Juntos, o FactoryTalk Design Studio e o ControlLogix 5590 fornecem uma solução pronta para o futuro que ajuda a tornar os sistemas mais rápidos, inteligentes e conectados.
Levando a integração do CCM IntelliCENTER® para a nuvem com o FactoryTalk® Design Studio™
A integração do software IntelliCENTER® MCC ao FactoryTalk® Design Studio™ cria um ambiente de projeto unificado que simplifica a configuração e a implantação do centro de controle de motores. Ao combinar percepções do CCM com o design de aplicativos Logix nativos da nuvem, os engenheiros obtêm uma plataforma centralizada para gerenciar a lógica de controle e os dados do CCM de forma integrada. Essa integração poderosa reduz a complexidade, acelera os fluxos de trabalho do projeto e aprimora a visibilidade—ajudando as equipes a projetar de forma mais inteligente, implantar mais rapidamente e manter a excelência operacional.
Uma parceria que oferece comunicações seguras da nuvem à borda
A conexão da parte digital e física de sua operação está evoluindo à medida que as linhas entre TO e TI continuam a se confundir. Então, se você está projetando seu sistema de automação na nuvem, como você tira seu projeto da nuvem e o coloca em seu controlador? E como você faz isso com segurança? Com o FactoryTalk Design Studio, desenvolva seu sistema de automação na nuvem, depois implante e monitore seu projeto com segurança on-line com o FactoryTalk Remote Access. Saiba como essa parceria desempenha um papel na oferta de comunicação segura e protegida da nuvem para a borda.
Veja o que os líderes do setor estão dizendo sobre o FactoryTalk Design Studio
Explore mais sobre o FactoryTalk Design Studio
Continue Reading
Tópicos Relacionados
Ready to Order Your Software?
Você também pode se interessar por