Loading

Inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex 755TS
Allen-Bradley

Com análise preditiva, o inversor de frequência (VFD) PowerFlex 755TS ajuda a aumentar a produtividade e a disponibilidade. Além disso, reduz os custos de energia e manutenção.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Overview
Allen Bradley

Você precisa de confiabilidade o tempo todo? Deixe que os inversores de frequência variável PowerFlex® 755TS façam o trabalho pesado. Você aumentará a produtividade e a disponibilidade, além de reduzir os custos de energia e manutenção.

Apresentando a tecnologia inteligente patenteada TotalFORCE®, esses inversores de frequência variável de seis pulsos oferecem controle de motor flexível e de alto desempenho, inteligência operacional em tempo real e comissionamento e otimização de aplicações facilitadas. Desenvolvidos para inúmeros setores e aplicações de controle do motor, desde os motores padrão até os motores de controle industrial mais exigentes, esses inversores de frequência ajudam a proporcionar a produtividade e o rendimento de que você precisa.

Novidades

  • Monitore continuamente a integridade do inversor e dos ativos de sua fábrica ao combinar os inversores PowerFlex com a tecnologia TotalFORCE e FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™. Preveja as falhas do equipamento e reduza o tempo de parada não programada usando a IA.
  • Reduza a complexidade e economize tempo de engenharia usando o software Studio 5000® para programar comandos de movimento integrado com inversores de frequência PowerFlex® série 755T e motores de indução. Simplifique a integração usando um pacote de software com instruções comuns para os inversores de frequência PowerFlex® e os servo-drives  Kinetix®.Assista ao vídeo para saber mais.
  • O inversor PowerFlex 755TS Frame 7A expande a faixa de potência até 500 HP/355 kW e fornece uma nova solução de montagem em painel para aplicações de alta potência. Essa solução de montagem em painel é 75% menor do que as alternativas auto-portantes, simplificando a instalação e atendendo aos requisitos adicionais de dimensão. 

Conheça a nova geração de inversor de frequência, o Allen-Bradley® PowerFlex 755TS

Levamos o poderoso controle do motor para um novo patamar com o inversor de frequência PowerFlex 755TS. Inteligentes, flexíveis e potentes, estes inversores de frequência foram desenvolvidos para oferecer maior rendimento da produção, disponibilidade, economia de energia e produtividade.

Descubra como esses inversores ajudam a atender às necessidades de sua de aplicação:

Recursos de inversor de frequência mais inteligentes para aplicações industriais exigentes

Esta nova geração de inversores de frequência variável PowerFlex é adequada para todas as suas aplicações industriais. Procure os inversores PowerFlex 755TS para aplicações tradicionais comuns de inversores de frequência e aplicações especializadas que requerem um controle do motor de alto desempenho.

O suporte a vários tipos de motor e vários modos de controle do motor permite utilizar um inversor de frequência comum para várias aplicações, simplificando peças, treinamento e suporte.

Aumente a disponibilidade e a produtividade
Duas pessoas com capacetes e jaquetas amarelas de segurança, olhando para monitores que mostram desenhos do chão de fábrica
Folheto
Aumente a disponibilidade e a produtividade

Os inversores de frequência PowerFlex® 755T oferecem controle de motor flexível e de alto desempenho para aplicações industriais exigentes. A tecnologia inteligente oferece análise preditiva, dados de desempenho em tempo real e controle adaptativo para ajudar a manter os aplicativos em execução 24 horas por dia, 7 dias por semana.

 

Faça o download agora

Aumente a produtividade e transforme seu inversor de frequência em uma vantagem estratégica

Para ajudar a obter o máximo de seu equipamento, os inversores de frequência PowerFlex 755TS são os primeiros inversores de frequência variável de seis pulsos a incorporar a tecnologia TotalFORCE.

Essa tecnologia inteligente combina controle de motor flexível e de alto desempenho, recursos avançados de auto monitoramento e uma plataforma digital em tempo real que fornece dados que podem fazer a diferença entre lucro e prejuízo. Os clientes aproveitam os insights avançados de diagnóstico e análise preditiva para tomar decisões inteligentes sobre operação, energia e manutenção preditiva.

Vídeo
Inversores de frequência Allen-Bradley® PowerFlex® com recursos de manutenção preditiva

Mude de abordagens reativas para proativas para manutenção em sua planta fábrica. Veja como os inversores de frequência PowerFlex 755T com manutenção preditiva podem ajudar você a trabalhar com uma mentalidade mais preditiva.

Expanda a manutenção preditiva para sua fábrica

Ao combinar o FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ com os inversores de frequência PowerFlex 6000T, você pode obter uma visão sem precedentes da integridade dos ativos da sua fábrica. 

Essa solução monitora continuamente os inversores de frequência e os ativos da fábrica e alerta você sobre problemas antes que eles ocorram, dando a você mais tempo para planejar e agir. Com informações acionáveis, você pode reduzir riscos, otimizar planos de manutenção e manter os aplicativos funcionando de forma mais confiável. 

Monitore a integridade do inversor de frequência

  • Calcule a vida útil estimada dos componentes críticos do inversor de frequência com base no uso real e no ambiente 
  • Preveja a vida útil restante de ventiladores, transformadores, filtros de ar e mais 
  • Consulte as horas de operação do componente para células de potência, ventiladores e temperaturas fora da faixa de operação normal 

Monitore os ativos da fábrica

  • Analise dados de sinal elétrico em tempo real de seus inversores de frequência PowerFlex existentes, em alta velocidade, diretamente na borda, sem a sobrecarga da infraestrutura de nuvem
  • Preveja e identifique falhas de sua bomba, ventilador ou soprador
  • Receba notificações de restrições de fluxo, cavitação, montagem frouxa, desalinhamentos de pás, falhas de rolamento etc.
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Software
Software
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Otimize as atividades de manutenção e reduza o tempo de parada não programada com aviso prévio de falhas iminentes de ativos fornecido pelo FactoryTalk Analytics GuardianAI.
Saiba mais
Aumente a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia

Um inversor de frequência (VFD) PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferece inteligência do sistema de controle industrial em tempo real.

Pneus & e borracha

Redução de tempo improdutivo em pelo menos 10% com inversores PowerFlex eficientes

Reservatório de metais vermelhos RA de água sendo despejada

Metais

A eficiência energética que amortiza a mudança de tecnologia em menos de 6 meses

Mineração

A economia de energia em várias aplicações e operações é superior a 30%

poço de óleo da RA vermelho

Petróleo & e gás

A otimização de espaço é superior a 50% em comparação com o espaço dos inversores tradicionais

Saiba mais

Capacidades de inversores de frequência inteligentes com tecnologia TotalFORCE

Maior segurança

O CIP Security ajuda a fortalecer um sistema de controle fornecendo autenticidade, integridade e confidencialidade dos dados. 

Dados avançados e rápidos

Informações ao seu alcance. Dados de diagnóstico em tempo real provenientes de análises preditivas integradas para reduzir o tempo de parada não planejado.

Inicie a operação com maior rapidez e execute por mais tempo

Aumente a produtividade, reduza o desgaste mecânico e o tempo de parada usando recursos de controle adaptáveis.

Segurança e produtividade

Ajude a proteger a sua equipe e seus equipamentos, reduzindo simultaneamente o tempo de parada não planejado com opções de segurança.

Proteção contra gás corrosivo

Reduza a ameaça de falha do equipamento prematura em ambientes de gás corrosivo com a opção de proteção contra gás corrosivo XT.

Economia de energia com a qual você pode contar

Reduza a utilização de energia com inversores energeticamente eficientes e controle preciso dos seus motores.

Calcule a eficiência energética do seu inversor de frequência
Mão sob uma lâmpada acesa, com fundo verde e preto
Ferramentas
Calcule a eficiência energética do seu inversor de frequência

Tenha certeza de que seu inversor de frequência Allen-Bradley atende à norma IEC 61800-9-2 e compare nossa eficiência energética com a da concorrência.

Saiba mais

Economia de energia com a qual você pode contar, e podemos provar isso

O inversor de frequência PowerFlex 755TS ajuda a reduzir o uso de energia com seu projeto líder do setor. Melhore o desempenho de sua aplicação e reduza sua pegada de carbono minimizando as perdas de energia.

Quando um processo não está em execução, a Pausa de energia desconecta o comando de energização trifásica, colocando os inversores em um estado de baixa energia. Quando estiver pronto para retomar a produção, ative os inversores mais rapidamente.

O modo economizador no controle vetorial em malha aberta oferece outra oportunidade para economia de energia. Quando a velocidade de regime permanente é atingida, o economizador torna-se ativo e ajusta automaticamente a tensão de saída do inversor com base na carga aplicada.

Controle de motores de ímãs permanentes para inversores de frequência PowerFlex 755TS Este tipo de motor pode melhorar a eficiência energética reduzindo o tamanho do motor enquanto mantém o mesmo torque de saída.
 


A tecnologia do inversor de frequência inteligente ajuda as aplicações a serem executadas 24 horas por dia, 7 dias por semana

  • 0,75 a 355 kW / 1 a 500 HP
  • Temperatura em operação de 0 a 60 ºC (32 a140 ºF) com redução de capacidade (sem redução de capacidade até 50 ºC/122 ºF)
  • Oferece suporte a até cinco placas opcionais para E/S, segurança, comunicação e fonte de alimentação auxiliar
  • Meio ambiente: IP00/IP20 NEMA/UL Tipo aberto, montagem em flange, IP54 NEMA/UL Tipo 12 e opção para proteção contra a corrosão aprimorada XT
  • Configuração, integração e visualização fáceis no ambiente de projeto FactoryTalk Studio 5000®
  • O Gigabit Ethernet/IP com duas portas integradas (1.000 MB) proporciona um processamento de dados, informações e necessidades de armazenamento 10x mais rápidos
  • CIP Security para protocolo de comunicações seguras, garantindo autorização, integridade e privacidade entre dispositivos confiáveis
  • A opção de proteção contra gás corrosivo XT ajuda a reduzir a ameaça de falha do equipamento precoce devido à corrosão
  • Tecnologia TotalFORCE: controle do motor flexível e de alto desempenho - inteligência operacional - comissionamento e otimização automatizados
Saiba mais sobre a nossa família de inversores de frequência PowerFlex 755T
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
Saiba mais sobre a nossa família de inversores de frequência PowerFlex 755T

Os inversores de frequência com tecnologia TotalFORCE ajudam a manter as suas operações em execução com um desempenho ideal:

  • Os inversores PowerFlex 755TL proporcionam redução harmônica e correção do fator de potência para melhorar a eficiência energética
  • Os inversores PowerFlex 755TR têm capacidade de regeneração incorporada para reduzir o consumo de energia
  • Os inversores PowerFlex 755TM oferecem uma série de configurações pré-concebidas desenvolvidas para otimizar seu projeto de sistema e o consumo de energia
Ver todos os produtos

Recursos adicionais do PowerFlex 755T

VÍDEO
Sistemas de controle industriais em tempo real aumentam a produção

Sistemas controladores inteligentes de motores podem fazer a diferença entre lucro e prejuízo. Os inversores de frequência PowerFlex fornecem controle do motor preciso. Além disso, os dados em tempo real do sistema operacional ajudam a aumentar a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia.

Vídeo
Saiba mais sobre os inversores de frequência PowerFlex 755T com proteção contra gás corrosivo XT

Saiba mais sobre os inversores de frequência PowerFlex 755T com proteção contra gás corrosivo XT. Veja como os inversores de frequência PowerFlex 755T com XT podem ajudar a proteger seus equipamentos em aplicações corrosivas.

Soluções de automação para proteção contra gases corrosivos
Soluções de automação para proteção contra gases corrosivos
Recursos
Recursos
Soluções de automação para proteção contra gases corrosivos
O portfólio de produtos de automação projetados para resistir a ambientes desfavoráveis e reduzir os riscos de falhas prematuras causadas por gases corrosivos.
Saiba mais
Fan & Pump Calculator
Asian engineer takes water from wastewater treatment pond to check the quality of the water after going through program wastewater treatment process in industry environment concept.
Tools
Fan & Pump Calculator

Calculate your energy savings and carbon reductions with our tool that specifically targets fan and pump applications.

Learn More
Certificações
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Identificado CE
  • cULus
  • EAC
  • Ecodesign
  • EMC
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) com opção Safe Torque-Off
  • KCC
  • Marrocos
  • RCM
  • SEMI F47
  • Marca UKCA
Especificações de aquisição
Dados técnicos
Especificações de aquisição

Saiba mais sobre as opções de comunicação do produto, classificações e certificações para inversores de frequência.

Saiba mais

Mais sobre os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia inteligente TotalFORCE

  • Série de podcasts ROK Talk sobre inversores de frequência
    Um logotipo hexagonal Allen-Bradley envolto em um cabeçote de microfone. Texto ao lado dizendo ROK Talk sobre inversores.
    Série de podcasts ROK Talk sobre inversores de frequência

    Ouça e saiba como os avanços em inversores de frequência variável de baixa tensão, inversores de frequência variável de média tensão e servo-drives ajudam as empresas industriais a avançar para o futuro da manufatura.

    Ouça todos os episódios
  • Vídeos do PowerFlex 755T TotalFORCE
    Logotipo da Rockwell Automation
    Vídeos do PowerFlex 755T TotalFORCE

    Assistir a um vídeo geralmente é a maneira mais fácil de processar novas informações. Permita-nos ajudar – confira estes vídeos do PowerFlex 755TS TotalFORCE. Leve sua experiência de aprendizagem para o próximo nível com vídeos sobre precisão de torque, controle adaptativo, manutenção preventiva e tecnologia anti-sway.

    Assista agora
  • Automotivo e pneus
    Em uma fábrica de pneus, os pneus descem por uma correia transportadora. A operação é aumentada com inversores de frequência inteligentes que controlam os motores durante todo o processo de fabricação
    Folheto
    Automotivo e pneus

    Cerca de 200 matérias-primas diferentes são combinadas com química, física e engenharia para fornecer pneus com o mais alto grau de conforto, desempenho, confiabilidade e segurança. Os inversores de frequência PowerFlex podem ser usados para quase todo o processo de produção.

    Leia agora
  • Petróleo e gás
    As plataformas de petróleo marítimas dependem de controles de motores industriais, como os inversores de frequência PowerFlex, para aumentar a produtividade e a disponibilidade. Panorama da plataforma central de processamento de petróleo e gás ao pôr do sol onde o combustível é produzido, o hidrocarboneto é tratado e, depois enviado para refinaria, petroquímica, usina de geração de energia e barcaça-tanque para exportação.
    Folheto
    Petróleo e gás

    A natureza competitiva do setor de petróleo e gás exige que as organizações melhorem continuamente suas operações para manter a lucratividade. É por isso que as empresas estão especificando tecnologia de produção inteligente nas atualizações do sistema.

    Leia agora
  • Mineração
    Cinco grandes caminhões de mineração amarelos transportam carvão ou outro mineral preto extraído de uma pedreira.
    Folheto
    Mineração

    Equipamentos de baixo desempenho e tempos de paradas não programadas reduzem sua vantagem competitiva. Uma solução melhor conta com equipamentos inteligentes. Os inversores de frequência inteligentes fornecem dados em tempo real para ajudar a aumentar a produtividade e a disponibilidade, além de reduzir os custos de energia e manutenção. 

    Leia agora
  • Metais
    Aço derretido quente nas cores branco e amarelo brilhante é despejado de um grande recipiente em uma fundição de aço. Fumaça laranja e faíscas brancas cercam a atividade.
    Folheto
    Metais

    Os dispositivos de controle do motor inteligentes fornecem dados operacionais em tempo real para antecipar, resolver ou eliminar rapidamente os problemas de produção. A tecnologia de inversores de frequência PowerFlex ajuda a evitar tempos de paradas não programadas que podem custar milhares de dólares por hora.

    Leia agora
  • Celulose e papel
    Grandes rolos de papel branco colocados no chão em uma fábrica de papel
    Folheto
    Celulose e papel

    Para ter sucesso em mercados internacionais competitivos, as empresas devem adotar tecnologias de produção inovadoras. Mão de obra e processos ineficientes podem eliminar sua vantagem competitiva. Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE fazem parte da solução que você precisa.

    Leia agora
Documentation
Miscellaneous Publicação
Folheto de inversores PowerFlex® 755T 755T-BR001_-PT-P
Brochura sobre inversores de frequência PowerFlex para aplicações de guindaste e içamento PFLEX-BR009_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex 755TS
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose