Loading

PowerFlex 755 20G
Allen-Bradley

Nossos inversores de frequência PowerFlex® 755 são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Overview
Allen Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 755 fornecem facilidade de uso, flexibilidade de aplicações e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, além de características opcionais de segurança incorporadas. Esses inversores são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com movimento integrado em EtherNet/IP™, é possível instalar esses inversores na mesma rede dos inversores Kinetix®. Um módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece suporte às topologias em anel, linear e em estrela, bem como a funcionalidade Anel de Nível de Dispositivo (DLR) para conectividade com tolerância de falhas e alta disponibilidade de inversor.

Novidades

Expanda a manutenção preditiva para sua fábrica 

Ao combinar o FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ com os inversores de frequência PowerFlex 755, você pode obter uma visão sem precedentes da integridade dos ativos da sua fábrica. 

Essa solução monitora continuamente os inversores de frequência e os ativos da fábrica e alerta você sobre problemas antes que eles ocorram, dando a você mais tempo para planejar e agir. Com informações acionáveis, você pode reduzir riscos, otimizar planos de manutenção e manter os aplicativos funcionando de forma mais confiável. 

Monitorar a integridade do inversor de frequência

  • Calcule a vida útil esperada dos componentes críticos do inversor de frequência com base no uso real e no ambiente 
  • Preveja a vida útil restante de ventiladores, transformadores, filtros de ar e mais 
  • Consulte as horas de operação do componente para células de potência, ventiladores e temperaturas fora da faixa de operação normal 

Monitore os ativos da fábrica

  • Analise dados de sinal elétrico em tempo real de seus inversores de frequência PowerFlex existentes, em alta velocidade, diretamente na borda, sem a sobrecarga da infraestrutura de nuvem
  • Preveja e identifique falhas de sua bomba, ventilador ou soprador
  • Receba notificações de restrições de fluxo, cavitação, montagem frouxa, desalinhamentos de pás, falhas de rolamento etc.
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Software
Software
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Otimize as atividades de manutenção e reduza o tempo de parada não programada com aviso prévio de falhas iminentes de ativos fornecido pelo FactoryTalk Analytics GuardianAI.
Saiba mais
  • Potência nominal:
    • 200 a 240 V: 0,37 a 132 kW / 0,5 a 200 HP / 2,2 a 477 A
    • 380 a 480 V: 0,75 a 1.400 kW / 1,0 a 2.000 HP / 2,1 a 2.330 A
    • 600 V: 1,0 a 1.500 HP/1,7 a 1.530 A
    • 690 V: 7,5 a 1.500 kW / 12 a 1.485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Tipo aberto, montagem de flange, IP54 NEMA/UL Tipo 12
  • A Baia de alimentação opcional pré-engenheirada proporciona uma solução de custo otimizado para opções populares de alimentação
  • O módulo opcional de duas portas EtherNet/IP usa as redes EtherNet/IP com mais eficiência, diminui o número de switches gerenciáveis e reduz as necessidades de cabeamento ao usar as redes de anel de nível de dispositivo (DLR)
  • Configuração automática de dispositivo (ADC) permite que os controladores Logix detectem um inversor substituído e baixe automaticamente todos os parâmetros de configuração
  • Controle V/Hz, controle vetorial com tecnologia FORCE®, controle vetorial em malha aberta e controle de motor de ímã permanente
  • O movimento integrado em EtherNet/IP facilita a configuração e o controle do inversor, usando perfis e conjuntos de instruções incorporados no aplicativo Studio 5000 Logix Designer®
  • Diagnóstico preditivo para aumentar a vida útil dos ventiladores de resfriamento e saídas a relé
  • Configuração e programação via interface homem-máquina (IHM) com LCD integral, software DriveTools SP ou software Connected Components Workbench
  • Oferece suporte à integração fácil pela porta EtherNet/IP incorporada e cinco slots de opções que oferecem suporte a módulos de realimentação, E/S, segurança, comunicação e fonte de alimentação auxiliar de 24 Vcc

Opções de segurança disponíveis

  • A opção Safe Torque-Off está disponível como solução em rede ou com fiação, ambas com certificação SIL 3, PLe, Cat 3. Essa opção remove a potência rotacional do motor sem remover a alimentação do inversor para uma partida mais rápida após uma demanda no sistema de segurança.
  • A opção Monitor de velocidade segura tem certificação SIL 3, PLe, Cat 4 e permite a você monitorar e controlar com segurança a velocidade da aplicação. Isso permite que os operadores desempenhem algumas tarefas de processo ou manutenção sem desligar a máquina.
  • O módulo opcional integrado de funções de segurança fornece segurança de acionamento em uma rede EtherNet/IP. As instruções de segurança se baseiam na IEC 61800-5-2 e permitem monitorar velocidade, sentido e posição. Quando usado como parte de um sistema de segurança integrado que inclui um controlador GuardLogix® 5580ES ou Compact GuardLogix 5380ES, o módulo opcional integrado de funções de segurança fornece classificações de segurança até e incluindo SIL CL3 e PLe Cat 4. A aplicação Studio 5000 Logix Designer® versão 31 ou posterior também é necessário.

Aplicações

Os inversores PowerFlex® 755 atendem às necessidades de uma ampla gama de aplicações, incluindo:

  • Manuseio de materiais
  • Metais
  • Mineração
  • Petróleo e gás
  • Refino
  • Pneus e borracha

Inversor de frequência PowerFlex 755 On-Machine

Se você está procurando por um inversor de frequência que combina o desempenho do comprovado inversor de frequência PowerFlex 755 com os benefícios de uma solução on-machine, você acabou de encontrar a resposta.

Nosso inversor PowerFlex® 755 On-Machine™ é um produto previamente desenvolvido, simples e econômico, que pode ser instalado em sua máquina ou próximo dela. O inversor tem uma classificação ambiental IP66 e integra entrada/saída, comunicações de rede e opções de segurança em um único produto que se conecta facilmente ao seu programa aplicativo.

Vantagens do recurso On-machine

Posicionar seu inversor de frequência em sua máquina ou próximo dela oferece benefícios que podem economizar tempo e dinheiro. Além de reduzir o uso de espaço e ajudar a diminuir o tempo de parada não programada. Veja como:

  • O grau de proteção do gabinete IP66 permite que o inversor seja instalado próximo da máquina ou do motor para reduzir o comprimento dos cabos e os custos de instalação
  • Os painéis podem ser menores, o que resulta em mais espaço disponível para a produção
  • As conexões “plug ‘n play” reduzem o tempo de instalação e de comissionamento
  • Utilizar uma solução previamente projetada economiza tempo de projeto e ajuda a instalação a ser mais rápida e com menos erros

Informação adicional
  • Veja o nosso Folheto virtual de inversores PowerFlex série 750 para saber mais sobre os recursos e os aprimoramentos disponíveis nesses inversores.
  • Assista a um vídeo, disponível em vários idiomas, para compreender os recursos e benefícios dos inversores PowerFlex 755 AC. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Soluções integradas do PowerFlex 755
    OrdersOrders
    Soluções integradas do PowerFlex 755

    Escolha a partir de uma variedade de soluções padrão integradas e pré-projetadas para simplificar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega, instalação e facilitarão repetir pedidos e inventário.

    Selecione o inversor de frequência, tipo de gabinete e opções de potência.

    Saiba mais
    Controle do motor
    Recursos
    Controle do motor

    Saiba como as informações do nosso portfólio de Controle inteligente de motor permitem que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.

    Explore nossos recursos
    Integrated Architecture®
    Recursos
    Integrated Architecture®

    Nossas soluções Integrated Architecture oferecem a base para uma otimização eficiente em toda a fábrica, além de facilitar uma resposta competitiva à economia e às mudanças nas demandas dos consumidores.

    Explore nossos recursos
    Recursos
    Soluções de segurança

    Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossas Soluções de Segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

    Explore nossos recursos
    Produtos de segurança
    Hardware
    Produtos de segurança

    Oferecemos um dos mais amplos portfólios de segurança do setor para ajudá-lo a alcançar suas metas de segurança e produtividade em processos e aplicações de produção discreta.

    Início
    Fan & Pump Calculator
    Asian engineer takes water from wastewater treatment pond to check the quality of the water after going through program wastewater treatment process in industry environment concept.
    Tools
    Fan & Pump Calculator

    Calculate your energy savings and carbon reductions with our tool that specifically targets fan and pump applications.

    Learn More

    Software

    Use os seguintes softwares integrados para ajudá-lo a configurar seus produtos inversores.

    DriveTools
    Software
    Software DriveTools SP

    DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas em inversores PowerFlex® CA e CC selecionados. As ferramentas incluem os software DriveExecutive™ e DriveObserver™.

    Comece agora mesmo
    Software de configuração e projeto
    Software de configuração e projeto
    Software
    Software de configuração e projeto

    Use o Software Connected Components Workbench™ com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus inversores PowerFlex®.

    Início
    Software FactoryTalk®
    mulher com um computador
    Software
    Software FactoryTalk®

    Cada FactoryTalk oferece centrais para impulsionar o desempenho de seus negócios. De design e fase de comissionamento às necessidades de dados no nível de diretoria, trazemos valor a todos os usuários em sua operação.

    • Software DriveTools SP
      • Oferece programação fácil on-line e off-line
      • Inclui conectividade RSLinx®
      • Inclui softwares DriveExecutive™ e DriveObserver™
    Saiba mais
    Studio 5000 Logix Designer
    Software
    Studio 5000 Logix Designer

    Software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores e sistema de controle relacionado.

    Integração premium do software Studio 5000 Logix Designer e dos inversores PowerFlex®

    • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
    • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
    • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
    • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
    • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
    • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
    • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
    Início

    Certificações
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
    • Atende ou supera os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2. Para obter mais informações, consulte rok.auto/drives-efficiency.
    • ABS (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
    • Com certificação ATEX com opções adequadas
    • Identificado CE
    • C-Tick
    • cUL
    • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
    • Listado no UL
    • GOST-R (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
    • Lloyd's Register (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca, para inversores fabricados antes de 28 de junho de 2016)
    • RINA (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
    • Materiais compatíveis com RoHS
    • SEMI F47

    Recomendado para você

    Integrated Architecture®
    Integrated Architecture®
    Capacidade
    Capacidade
    Integrated Architecture®
    Os sistemas de controle integrado facilitam a produção inteligente da sua solução de automação industrial.
    Explore nossos recursos
    Produtos de segurança
    Produtos de segurança
    Produtos
    Produtos
    Produtos de segurança
    Nossas soluções e produtos inovadores de segurança aprimoram a operação das máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade do pessoal.
    Saiba mais
    Soluções de segurança
    Soluções de segurança
    Recursos
    Recursos
    Soluções de segurança
    Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
    Explore nossos recursos
    Controle inteligente de motor
    Controle inteligente de motor
    Recursos
    Recursos
    Controle inteligente de motor
    Nosso portfólio de controle inteligente de motor aplica tecnologias sofisticadas de controle com recursos de comunicação a dispositivos de controle de motor da Allen-Bradley®.
    Saiba mais
    Documentation
    Product Profiles Publicação
    PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile 755-PP004_-EN-P
    Perfil do produto do módulo em rede com opção Safe Torque-Off 755-PP002_-PT-P
    Perfil do produto PowerFlex fabricados antes de com classificações de corrente de curto-circuito global de inversores de baixa tensão SCCR-PP001_-PT-P
    Miscellaneous Publicação
    Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-PT-P
    Folheto de inversores PowerFLex série 750 750-BR001_-PT-P
    1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Hardware
    4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755 20G
    Atualize suas preferências de cookies para continuar.
    Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
    • Cookies de Redes Sociais
    • Cookies Funcionais
    • Cookies de Desempenho
    • Cookies de Marketing
    • Todos os Cookies
    Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
    CloseClose