Loading

Detecção 3D reconfigurável
Allen-Bradley

Nossos sensores reconfiguráveis Swift-E 3D são ideais para verificações de integridade (contagem de itens), detecção de nível de produto ou preenchimento de caixas e camadas de paletizadora.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
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
  • Sensor retangular preto com lentes em uma extremidade e um único LED de status multicolor na parte traseira do invólucro
Sensor retangular preto com lentes em uma extremidade e um único LED de status multicolor na parte traseira do invólucro
Chevron LeftChevron Left
Sensor retangular preto com lentes em uma extremidade e um único LED de status multicolor na parte traseira do invólucro
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

A indústria está evoluindo e as expectativas dos consumidores por personalização resultaram em uma demanda por maior variabilidade de produtos, o que acaba gerando a necessidade de uma fabricação mais flexível, adaptando-se a produtos ou condições em constante mudança. O sensor 3D reconfigurável Swift-E é uma solução ideal para uma ampla gama de aplicações industriais, como:

  • Verificações de integridade/item count — Em muitos sistemas industriais, é necessário validar a integridade ou a presença/ausência do produto. O Swift-E oferece soluções sem contato e de ampla gama para validar a integridade ou a altura dos objetos para uma variedade de aplicações industriais.
  • Detecção de nível de produto ou preenchimento de caixas — O Swift-E pode fornecer medição de nível de inspeção de integridade de materiais a granel para garantir que todas as caixas sejam preenchidas conforme o esperado.
  • Camadas de palete — Validar que todo o produto foi transferido do estágio para o palete é um desafio comum em sistemas de paletização. Com o Swift-E, cada camada do palete pode ser validada quanto à integridade, garantindo a integridade do empilhamento do palete.

Visão geral

  • Oferece configuração incorporada por meio da ferramenta de software Web Connect, todo o processamento é feito no dispositivo, portanto, não é necessário hardware/software adicional
  • Inclui 2 × modelos de aplicação pré-configurados e totalmente reconfiguráveis para medição de altura ou distância, prontos para uso para configuração rápida 
  • Apresenta uma faixa otimizada de um frame de 640 × 480 pixels, combinado com um campo de visão de 43° × 33°, proporcionando detecção de alta qualidade em uma faixa tipicamente entre 0.5–6 m (1.6–19.7′)
  • Integra-se rápida e facilmente com controladores Allen-Bradley Logix via EtherNet/IP, proporcionando conectividade por meio do Connected Enterprise®, dando acesso aos dados em tempo real para ajudar a maximizar a produtividade e evitar tempo de parada não programada
  • Oferece iluminação infravermelha integrada que elimina a necessidade de qualquer fonte de iluminação adicional, simplificando a instalação
  • Calibrado de fábrica para alta precisão, sua alta resolução combinada com a capacidade tecnológica para captura rápida de imagens oferece resultados muito rápidos

Vídeos do sensor Swift-E

Entenda mais sobre o Swift-E, como configurar seu sensor 3D e utilize os vídeos para começar a realizar a medição e validação.

O que é o Swift-E?
Validar presença ou ausência com Swift-E
Adicionar Swift-E ao Logix 5000
Configure o Swift-E com o Web Connect
Conecte Swift-E com RSLinx e FactoryTalk Linx
Meça a plenitude com o Swift-E

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Instruções de instalação Publicação
Instruções de instalação do Sensor 3D reconfigurável Swift-E OI-IN001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do sensor 3D reconfigurável Swift-E OI-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do sensor 3D reconfigurável Swift-E OIE1-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • RCM
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensoriamento 3D reconfigurável
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.