Loading

Sensores de proximidade capacitivos
Allen-Bradley

Nossos sensores de proximidade capacitivos apresentam detecção de metal, não metal, sólido e líquido, além da capacidade de detectar alguns alvos através de outros materiais.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
  • Sensor capacitivo cilíndrico preto com 30 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida micro CC

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 18 mm e desconexão rápida micro CC

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Sensor capacitivo retangular preto 34 mm de comprimento com cabo de PVC preto 2 m

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 30 mm, cabo de PVC de 2 m

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 30 mm, desconexão rápida micro CC, versão IO-Link

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Colagem de quatro sensores capacitivos pretos (no sentido horário às 12:00 um sensor cilíndrico com 18 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida CC Micro, às 1:00 um sensor retangular de 34 mm de comprimento com cabo de PVC preto de 2 m, às 7:00 um sensor cilíndrico com 30 mm de diâmetro do cilindro, cabo de PVC de 2 m e às 11:00 um sensor cilíndrico com 30 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida CC Micro)
Sensor capacitivo cilíndrico preto com 30 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida micro CC

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 18 mm e desconexão rápida micro CC

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Sensor capacitivo retangular preto 34 mm de comprimento com cabo de PVC preto 2 m

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 30 mm, cabo de PVC de 2 m

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 30 mm, desconexão rápida micro CC, versão IO-Link

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Colagem de quatro sensores capacitivos pretos (no sentido horário às 12:00 um sensor cilíndrico com 18 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida CC Micro, às 1:00 um sensor retangular de 34 mm de comprimento com cabo de PVC preto de 2 m, às 7:00 um sensor cilíndrico com 30 mm de diâmetro do cilindro, cabo de PVC de 2 m e às 11:00 um sensor cilíndrico com 30 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida CC Micro)
Chevron LeftChevron Left
Sensor capacitivo cilíndrico preto com 30 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida micro CC
Chevron LeftChevron Left
Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 18 mm e desconexão rápida micro CC
Sensor capacitivo retangular preto 34 mm de comprimento com cabo de PVC preto 2 m
Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 30 mm, cabo de PVC de 2 m
Sensor capacitivo cilíndrico preto com diâmetro do cilindro de 30 mm, desconexão rápida micro CC, versão IO-Link
Colagem de quatro sensores capacitivos pretos (no sentido horário às 12:00 um sensor cilíndrico com 18 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida CC Micro, às 1:00 um sensor retangular de 34 mm de comprimento com cabo de PVC preto de 2 m, às 7:00 um sensor cilíndrico com 30 mm de diâmetro do cilindro, cabo de PVC de 2 m e às 11:00 um sensor cilíndrico com 30 mm de diâmetro do cilindro e desconexão rápida CC Micro)
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de proximidade capacitivos Bulletin 875 têm uma distância de detecção ajustável e são ideais para aplicações que podem ser desafiadoras para outras tecnologias de detecção. Os sensores capacitivos podem detectar sólidos e líquidos não metálicos, além de alvos metálicos padrão. Eles podem até detectar a presença de alguns alvos através de certos outros materiais, tornando-os uma escolha ideal naquelas aplicações onde outras tecnologias não podem ser usadas.

Disponíveis em modelos cilíndricos ou retangulares miniatura, esses sensores são resistentes à umidade e poeira e apresentam imunidade aprimorada à interferência eletromagnética (EMI), especialmente aquela criada por inversores. Modelos específicos são habilitados para IO-Link para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade.


 

875L CA

875L CC

875F 

IO-Link

Não

Sim

Não

Faixa de detecção

Ajustável

  • M18 disponível em 3–8 mm rente ou 3–12 mm não rente
  • M30 disponível em 2–16 mm rente ou 4–25 mm não rente

Ajustável

  • M18 disponível em 0–8 mm rente ou 0–12 mm não rente
  • M30 disponível em 0–16 mm rente ou 0–25 mm não rente

Não ajustável

  • Pronto para usar: espessura da parede
    • Plástico 0.5–6 mm (parede de plástico não condutivo)
    • Vidro 0.5–4 mm (parede de vidro não condutivo) 

Classificação do invólucro

IP67

IP69K

IP69K

Diâmetro do cilindro (dimensão)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Comprimento do invólucro 34 mm

Tensão operacional

CA

CC

CC

Imunidade a ruído

Alta

Alta

Alta

Forma

Cilíndrica

Cilíndrica

Plana/retangular

Detecta

Plástico, químico, madeira, cerâmica e vidro, e embalagens

A maioria dos alvos sólidos ou líquidos em aplicações industriais

Líquidos à base de água (condutores) através de uma parede de contêiner não metálica, e se adapta automaticamente a várias espessuras de paredes de plástico ou vidro

Temperatura em operação

−25–80 °C (−13–176 °F)

−30–85 °C (−22–185 °F)

−25–80 °C (−13–176 °F)

Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
Logotipo IO-Link
Produtos
Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores e outros dispositivos de campo em nossa empresa conectada ao conectar os dispositivos habilitados para IO-Link a um módulo mestre IO-Link.

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
VÍDEO
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Sensores inteligentes
Sensores inteligentes
Folheto interativo
Folheto interativo
Sensores inteligentes
Nossos sensores inteligentes são parte integral da The Connected Enterprise®. Aprenda como eles podem ajudar a otimizar sua fabricação, produção e manutenção.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de proximidade capacitivos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.