Nossos sensores ultrassônicos para fins gerais Bulletin 873M são projetados para detectar alvos sólidos ou líquidos usando ondas sonoras. Esses sensores compactos proporcionam flexibilidade aprimorada para áreas com espaço limitado e são excelentes para aplicações padrão de empacotamento e montagem. Eles são ideais para detectar alvos que são desafiadores para sensores fotoelétricos, incluindo objetos transparentes, brilhantes ou não reflexivos.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Faixa de detecção: 30–800 mm (1.2–31.5″)
- Modelos de saída analógica (4–20 mA, 0–10 V DC)
- Modelos discretos ensináveis (N.A./N.F., PNP)
- Invólucro com rosca de 18 mm axial ou radial
- Indicadores de status brilhantes exibem o status de saída
- Invólucro de latão niquelado
- Ensino remoto usando o pino 2 ou um cabo de programação opcional
- Conector M12, QD de 4 pinos
- As aplicações incluem:
- Alimentos e bebidas
- Embalagem e montagem
Você também pode se interessar por
Documentação
| Instruções de instalação | Publicação |
|---|---|
| Instalação de sensores ultrassônicos analógicos 873M | 873M-IN001_-EN-P |
| Instalação de sensores ultrassônicos discretos 873M | 873M-IN002_-EN-P |
| Instalação do cabo de programação 873M | 873M-IN003_-EN-P |
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto do sensor ultrassônico para fins gerais Bulletin 873M | 873M-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
- cULus listado
- Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.