Loading

Sensores tubulares imunes a campo de solda
Allen-Bradley

Nossos sensores imunes a campo de solda apresentam imunidade a campos magnéticos, bem como ao acúmulo de escória de solda.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
(5)
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
  • sensores tubulares imunes a campo de solda
  • Sensor cilíndrico de aço inoxidável com rosca e porca de montagem
sensores tubulares imunes a campo de solda
Sensor cilíndrico de aço inoxidável com rosca e porca de montagem
Chevron LeftChevron Left
sensores tubulares imunes a campo de solda
Chevron LeftChevron Left
Sensor cilíndrico de aço inoxidável com rosca e porca de montagem
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares imunes a campo de solda Bulletin 871Z e sensores tubulares de detecção igual imunes a campo de solda 871ZT operam efetivamente na presença de campos magnéticos e são projetados para maior resistência para suportar o ambiente desfavorável associado às células de solda. Esses modelos apresentam invólucros construídos com um invólucro de latão revestido com PTFE que oferece resistência superior ao acúmulo de escória de solda.

Nossos sensores tubulares imunes a campo de solda Bulletin 871TM apresentam imunidade a campos magnéticos, bem como ao acúmulo de escória de solda, com o benefício adicional de um invólucro de aço inoxidável extremamente robusto, com classificação IP69K. Esses modelos são projetados para os ambientes mais desfavoráveis e oferecem durabilidade superior, resistência a impactos e temperatura em operação.


Sensores tubulares imunes a campo de solda 871Z

  • Detecção igual para todos os metais (somente 871ZT)
  • Estilos de cabo ou desconexão rápida
  • Cilindro de latão revestido com PTFE
  • Imunidade a campo de solda
  • Diâmetros de 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Proteção contra curto-circuito, pulso falso, sobrecarga e ruído transiente
  • As aplicações incluem:
    • Células de solda
    • Automotivo

Sensores tubulares imunes a campo de solda com detecção igual 871ZT

  • Cilindro e face de latão revestidos com PTFE resistentes a escória de solda
  • Detecção igual para todos os metais
  • Desconexão rápida micro
  • Saída normalmente aberta
  • Proteção contra polaridade reversa, curto-circuito, sobrecarga, pulso falso e ruído transiente

Sensores tubulares imunes a campo de solda totalmente em aço inoxidável 871TM

  • Face e corpo com rosca em aço inoxidável resistentes a respingos de solda
  • Proteção imune a campo de solda até 40 mT (400 Gauss)
  • Tamanhos de cilindro M8, M12 e M18
  • Invólucro com classificação IP69K
  • Temperatura em operação de −25…+85 °C (−13…+185 °F)
  • Faixas de detecção aumentadas
  • Desconexão rápida micro e Pico 
  • Proteção contra polaridade reversa, curto-circuito, sobrecarga, pulso falso e ruído transiente

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Bulletin 871TM de sensores de proximidade indutivos de longo alcance com IO-Link 871TM-PP002_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Sensores tubulares imunes a campo de solda 871Z

  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • Marcado UKCA para todos os regulamentos aplicáveis
  • Certificado cUL
  • certificação UL

 

Sensores tubulares de detecção igual imunes a campo de solda 871ZT

  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • Marcado UKCA para todos os regulamentos aplicáveis

 

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores tubulares imunes a campo de solda
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.