Loading

Sensores 871P para enlatamento
Allen-Bradley

Nossos sensores retangulares Bulletin 871P para enlatamento são projetados especificamente para detectar latas de metal de tamanho 202–704 sem contato físico.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
  • Sensores de enlatamento 871p
Sensores de enlatamento 871p
Chevron LeftChevron Left
Sensores de enlatamento 871p
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores retangulares Bulletin 871P para enlatamento são projetados especificamente para detectar latas de metal de tamanho 202 a 704 sem contato físico. Esses sensores são personalizados para a indústria de enlatamento em funcionalidade e classificações ambientais. Modelos de curto e longo alcance estão disponíveis em versões CA e CC. Um modelo alimentado por CC está disponível para aplicações que exigem detecção de movimento de latas.


  • Modelos para detectar movimento de latas ou presença/ausência simples de latas
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, ruído transiente, pulso falso e polaridade reversa
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Gabinete NEMA 6P, IP67
  • Resistente a jato de líquido de 1200 psi (8270 kPa)
  • As aplicações incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores 871p para enlatamento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.