Loading

871F Pacote plano jato de líquido
Allen-Bradley

Nossos sensores pacote plano de plástico Bulletin 871F são ideais para aplicações em que são necessários alcances de detecção extremamente longos.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
  • 871f pacote plano para jato de líquido
871f pacote plano para jato de líquido
Chevron LeftChevron Left
871f pacote plano para jato de líquido
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores pacote plano de plástico Bulletin 871F são ideais para aplicações em que são necessários alcances de detecção extremamente longos. Para aplicações de uso geral, esses modelos estão disponíveis em distâncias de detecção de 50 mm (blindado) e 65 mm (sem blindagem) com opções de conexão mini, micro ou tipo eletroduto. Para aplicações de solda, esses modelos estão disponíveis em distâncias de detecção de 40 mm (blindado) e 50 mm (sem blindagem) com opções de conexão mini ou micro.


  • Faixas de detecção de até 65 mm não blindadas
  • Disponível em 4 fios CC ou 2 fios CA/CC complementares
  • Modelos imunes a campo de solda
  • Estilos de cabo, eletroduto ou desconexão rápida
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, ruído transiente, pulso falso e polaridade reversa
  • Opção de montagem em trilho DIN nos modelos QD e cabo
  • As aplicações incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte
    • Aplicações de jato de líquido

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 871f pacote plano para jato de líquido
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.