Loading

871D WorldClamp
Allen-Bradley

Nossos sensores WorldClamp™ Bulletin 871D são ideais para detecção de fim de curso em aplicações de grampo de energia e gripper.
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
  • 871d worldclamp
871d worldclamp
Chevron LeftChevron Left
871d worldclamp
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores Bulletin 871D WorldClamp™ são ideais para detecção de fim de curso em aplicações de grampo de energia e gripper. Cada sensor possui duas bobinas que detectam se o grampo ou gripper está na posição aberta ou fechada. A combinação de dois sensores reduz o número de componentes necessários para essas aplicações.


  • Comprimentos de condutor de 100 mm (3.9″), 165 mm (6.5″) e 200 mm (7.9″)
  • Opções de bobina de detecção grande ou pequena (tipo chiclete)
  • Estilos de desconexão rápida CC micro de 4 fios e CA/CC micro de 5 fios
  • Visibilidade superior do indicador de status
  • Imune a campo de solda
  • Construção blindada
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, ruído transiente, pulso falso e polaridade reversa
  • As aplicações incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte
    • Indicação aberta/fechada em grampos de alimentação e garras

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificação CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus
  • Certificação UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 871d worldclamp
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.