Loading

871D Posicionamento hidráulico
Allen-Bradley

Nossos sensores de posição de cilindro Bulletin 871D são ideais para detecção de fim de curso em cilindros hidráulicos e pneumáticos.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(20)
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
  • Sensor de proximidade de posição de cilindro Mini 871D com invólucro de alumínio, sonda de sensor de aço inoxidável voltada para baixo e conector voltado para a esquerda.
  • Sensor de proximidade de posição de cilindro 871D de baixo perfil com invólucro de alumínio, sonda de sensor de aço inoxidável voltada para baixo e conector voltado para a esquerda.
Sensor de proximidade de posição de cilindro Mini 871D com invólucro de alumínio, sonda de sensor de aço inoxidável voltada para baixo e conector voltado para a esquerda.
Sensor de proximidade de posição de cilindro 871D de baixo perfil com invólucro de alumínio, sonda de sensor de aço inoxidável voltada para baixo e conector voltado para a esquerda.
Chevron LeftChevron Left
Sensor de proximidade de posição de cilindro Mini 871D com invólucro de alumínio, sonda de sensor de aço inoxidável voltada para baixo e conector voltado para a esquerda.
Chevron LeftChevron Left
Sensor de proximidade de posição de cilindro 871D de baixo perfil com invólucro de alumínio, sonda de sensor de aço inoxidável voltada para baixo e conector voltado para a esquerda.
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de posição de cilindro Bulletin 871D são ideais para detecção de fim de curso em cilindros hidráulicos e pneumáticos. Cada sensor robusto é classificado para alta pressão, imune a campo de solda e é instalado no padrão de parafuso do sensor de posição de cilindro  in-port .


  • Invólucro de zinco robusto e sonda de alumínio
  • Suporta pressões de até 3000 psi
  • Cinco comprimentos de sonda padrão da indústria de 26–115.9 mm (1.025–4.560″)
  • Todas as unidades fornecidas com o-ring, dois parafusos ¼″-20 × ¾″ e suporte de fixação que permite a rotação do sensor em 360°
  • Construção blindada
  • Imune a campo de solda
  • 4 fios CC e versões 2 fios CA/CC com conectores mini ou micro
  • As unidades CC apresentam saídas PNP/NPN
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, ruído transiente, pulso falso e polaridade reversa
  • As aplicações incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte
    • Detecção de fim de curso de cilindros pneumáticos e hidráulicos

Configuração do produto

871D - M
 
W
 
2
 
NP  
 
260   - D4
    Tensão Recursos especiais Faixa de detecção [mm (″)] Saída   Comprimento do sensor  [mm (″)]   Tipo de conexão
Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição   Código Descrição
M CC W Imune a campo de solda 2 2  (0.08) NP N.A. NPN/PNP 260 26 (1.02)   D4 CC 4 pinos Micro QD
L CA/CC     N N.A. 317 31.7 (1.25)   N3 CA 3 pinos Mini QD
    524 52.4 (2.06)   R3 CA 3 pinos Micro QD
730 73 (2.87)    
1159 115.9 (4.56)  

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificação CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus
  • Certificação UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 871D Posicionamento hidráulico
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.