Loading

871C Temperatura estendida
Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares de temperatura estendida cód. cat. 871C são ideais para ambientes industriais onde a temperatura pode atingir até 212 °F (100 °C) ou até −40 °F (−40 °C).
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(11)
(17)
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
  • Sensores de temperatura estendida 871c
Sensores de temperatura estendida 871c
Chevron LeftChevron Left
Sensores de temperatura estendida 871c
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares de temperatura estendida Bulletin 871C são ideais para ambientes industriais onde a temperatura pode chegar a até 212 °F (100 °C) ou a até −40 °F (−40 °C). Eles estão disponíveis para operação de fonte de corrente (PNP) com saída normalmente aberta.


  • Faixa de temperatura estendida: −40–+100 °C (−40–+212 °F)
  • Operação de 3 fios
  • 10–30 V DC
  • Diâmetros de 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Opções de cabo PUR de 3 condutores ou desconexão rápida micro de 4 pinos
  • Fonte de corrente (PNP), saída normalmente aberta
  • Proteção contra curto-circuito, pulso falso, polaridade reversa, sobrecarga e ruído transiente
  • As aplicações incluem:
    • Aplicações de empacotamento de serviço leve
    • Equipamentos de solda automotivos
    • Fábricas de processamento de alimentos

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Temperatura estendida
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.