Loading

Chaves de nível de estado sólido
Allen-Bradley

Nossas chaves de nível de estado sólido Bulletin 840E são baseadas em microprocessador e projetadas para resistir a condições industriais desfavoráveis e aplicações de jato de líquido, como monitoração de nível de líquido em tanques, contêineres e tubulações.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves de nível de estado sólido Bulletin 840E são baseadas em microprocessador e projetadas para resistir a condições industriais desfavoráveis e aplicações de jato de líquido, como monitoração de nível de líquido em tanques, contêineres e tubulações. Essas chaves estão disponíveis em versões CA e CC, não são afetadas por espuma e são imunes à vibração e acúmulo.


  • Invólucro robusto de aço inoxidável 316L resistente à corrosão com classificação IP66/67 para gabinetes do tipo CC e classificação IP65 para gabinetes do tipo CA
  • Versão PNP CC com conector M12
  • Versão CA com NPT 1/2″ conector de válvula
  • Elemento de detecção de aço inoxidável 316L
  • Controle no local por meio de indicador de status de alta visibilidade
  • Chave de nível NO/NC discreta com base na tecnologia de garfo vibratório ultrassônico

Usado principalmente para detecção de nível de líquido em indústrias como automação industrial, petróleo e gás, químico, alimentos e bebidas e automotivo. Alojado em um gabinete robusto de aço inoxidável 316L resistente à corrosão, essa chave de nível compacta e de custo otimizado é adequada para a maioria das aplicações de fluidos, incluindo:

  • Monitoração de nível de líquido
  • Tanques, contêineres e tubulações
  • Sistemas de filtragem
  • Tanques de fluido de resfriamento e lubrificante
  • Suporte ao programa de proteção da bomba

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de condição 836E-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de nível de estado sólido
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.