Loading

Chaves de fluxo
Allen-Bradley

Nossas chaves de fluxo de estado sólido Bulletin 839E monitoram e exibem a vazão de mídia líquida de 0.03–3 m/s (0.1–9.84′/s). Esse sensor mede tanto a vazão quanto a temperatura e está disponível com dois comprimentos diferentes de inserção de sonda.
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
  • Chave de fluxo 839e angled left
Chave de fluxo 839e angled left
Chevron LeftChevron Left
Chave de fluxo 839e angled left
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves de fluxo cód. cat. 839E monitoram e exibem a vazão de mídia líquida de 0.03–3 m/s (0.1–9.84′/s). Esse sensor mede tanto a vazão quanto a temperatura e está disponível com dois comprimentos diferentes de inserção de sensor.


  • Invólucro de aço inoxidável 316L robusto e resistente à corrosão com grau de proteção do gabinete IP66
  • Taxas de fluxo de mídia líquida (princípio de medição calorimétrica) variam de 0.03–3 m/s (0.1–9.84′/s)
  • Display digital de 14 segmentos e quatro dígitos
  • Saídas PNP programáveis NO/NC duplas ou saídas analógicas de 4–20 mA com saída PNP única
  • Grau de proteção do gabinete IP67 para suportar condições industriais desfavoráveis
  • Sonda de aço inoxidável 316L
  • Unidades de medição selecionáveis °C, °F ou %

Os dispositivos de detecção de estado sólido Allen-Bradley são projetados para produzir resultados de alta qualidade em uma variedade de ambientes robustos. A flexibilidade da configuração da chave e das opções de montagem tornam o 839E adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo:

  • Jato de líquido químico desfavorável — Construção em aço inoxidável 316L, marcações gravadas a laser e grau de proteção do gabinete IP66 para alimentos, bebidas e outras aplicações que exigem jato de líquido em equipamentos.
  • Tratamento de água/águas residuais — Monitoração de sistemas de circulação de água de resfriamento de bombas, turbinas, compressores e trocadores de calor.
  • Proteção de bomba — Monitoração da funcionalidade da bomba e sistemas de lubrificação, monitoração de vazamento em linhas de processo. Monitoração do fluxo de fluido de resfriamento.
  • Bebidas — Monitoração de filtro e fluxo/sem fluxo em linhas de processo.
  • Lote discreto — Monitoração de fluxos de processo.
  • Fabricantes de máquinas OEM/grandes usuários finais — A programação com o kit de configuração ReadWin2000 reduz o tempo de configuração da chave.

Veja como as chaves de nível de estado sólido 840E são usadas em aplicações de tratamento de água.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
User Manuals Publicação
Manual do usuário 839E Solid-state Flow Sensors 839E-UM002_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de sensores de condição 836E-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 3 A autorizado apenas com adaptador sanitário
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de fluxo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.