Loading

Sensores de resistência de temperatura
Allen-Bradley

Nossos detectores de temperatura de resistência Bulletin 837RTD têm uma ampla faixa de temperatura de −50…+200 °C (−58…+392 °F), comprimentos de sonda e conexões de processo.
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
  • sensores de resistência de temperatura
sensores de resistência de temperatura
Chevron LeftChevron Left
sensores de resistência de temperatura
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de resistência de temperatura Bulletin 837RTD possuem uma ampla faixa de temperatura [−50…+200 °C (−58…+392 °F)], comprimentos de sonda e conexões de processo.


  • Oferece ampla faixa de medição de temperatura de −50–200 °C (−58–392 °F)
  • Fornece um elemento de detecção Pt100 ou Pt1000 que oferece a melhor precisão de medição e linearidade de temperatura da categoria
  • Oferece gabinete compacto para aplicações com espaço limitado
  • Fornece um gabinete com classificação IP67

Alta resistência a vibrações e um elemento de medição de platina são ideais para medição de alta temperatura de precisão em aplicações que incluem:

  • Jato de líquido químico agressivo — Construção em aço inoxidável 1-4305, marcações gravadas a laser e classificação IP67 para alimentos, bebidas e outras aplicações que exigem jato de líquido de equipamentos, como fábricas de engarrafamento/máquinas de enchimento, tanques, bombas, filtros
  • Ferramenta de máquina — Monitoramento de temperaturas de fluido de resfriamento
  • Automação de fábrica — Máquinas de moldagem por injeção
  • Automotivo — Monitorar temperaturas de fluido de resfriamento de solda
  • Tecnologia de refrigeração — Aquecimento, ar condicionado e ventilação

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de sensores e interruptores de condição 836E-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left sensores de temperatura de resistência
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.