Loading

Controles de temperatura eletromecânicos
Allen-Bradley

Nossa família de controles de temperatura eletromecânicos Bulletin 837 de produtos de detecção de condição inclui controles de temperatura robustos, de grau industrial.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(62)
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
  • controles de temperatura eletromecânicos
controles de temperatura eletromecânicos
Chevron LeftChevron Left
controles de temperatura eletromecânicos
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossa família de controles de temperatura eletromecânicos Bulletin 837 de produtos de detecção de condições inclui controles de temperatura robustos, de grau industrial. Esses dispositivos usam tecnologia de pressão de vapor para detectar mudanças de temperatura. A precisão de repetição típica é de 2 °F (−16.7 °C).


  • Faixas ajustáveis de −60 – +570 °F (−51.1 – +298.9 °C)
  • Diferencial ajustável de 2 – 87 °F (−16.7 – +30.6  °C)
  • Ampla variedade de arranjos de contato
  • O comprimento capilar padrão é de 6′ (1.8 m) com comprimentos personalizados disponíveis
  • Imersão vertical e horizontal direta disponível
  • Armadura protetora disponível em bronze ou aço inoxidável
  • Disponível em tipo aberto ou em gabinetes combinados Tipo 1, 4/13, 4X, 7/9 e 4/13

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de condição 836E-BR001_-EN-P
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
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

Números de arquivo e guia

UL   CSA  
Número de arquivo Número de guia Número de arquivo Classe
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (local perigoso) XBDV LR11924 (local perigoso) 3218-02

Os dispositivos enclausurados para local perigoso não são compatíveis com CE.

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left controles de temperatura eletromecânicos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.