Loading

Controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente
Allen-Bradley

Nossos controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente Bulletin 836T atendem aos requisitos tradicionais dos setores de transporte e máquinas-ferramenta.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(10)
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
  • controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente
controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente
Chevron LeftChevron Left
controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente Bulletin 836T atendem aos requisitos tradicionais dos setores de transporte e de máquinas-ferramenta. A confiabilidade comprovada e a construção robusta tornam esta linha de controles de pressão bem adequada para essas e outras aplicações exigentes.


Controles de pressão

  • Faixas ajustáveis externamente de vácuo de 30″ Hg a 5000 psi
  • Diferencial ajustável externamente de 1.5–3000 psi
  • Tipo de foles disponível em liga de cobre ou aço inoxidável
  • Atuadores tipo pistão disponíveis com ou sem vedação
  • Blocos de contato isolados eletricamente de 2 ou 4 circuitos
  • Disponível em gabinetes combinados Tipo 1, 4 e 13, 4X, e 7 e 9, 4 e 13

Controles de diferença de pressão

  • Faixa de diferença ajustável de 1–70 psi
  • Diferencial ajustável de 1–50 psi

Os controles de pressão Bulletin 836T são projetados para atender aos requisitos tradicionais das indústrias de transporte e máquinas-ferramenta. A confiabilidade comprovada e a construção tornam esta linha de controles de pressão adequada para estas e outras aplicações robustas, incluindo:

  • Máquina-ferramenta
  • Pressões de lubrificante e fluido de resfriamento
  • Gabaritos de fixação de materiais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de condição 836E-BR001_-EN-P
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
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

Números de arquivo e guia

UL   CSA  
Número de arquivo Número de guia Número de arquivo Classe
E14842 NKPZ LR1234 3211-03
E53048 (Haz. Loc.) NOWT LR11924 (Haz. Loc.) 3218-05

O invólucro para área classificada não está em conformidade com a CE. Todos os outros dispositivos fechados estão em conformidade com a CE.

Conformidade com normas

  • UL508
  • UL698, 1604 (Haz. Loc.)
  • CSA 22.2 Nº 14
  • NEMA ICS-2

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.