Loading

Controles de pressão eletromecânicos
Allen-Bradley

Nossos controles de pressão eletromecânicos Bulletin 836 são projetados para controlar ou monitorar as condições de operação de muitos tipos de aplicações pneumáticas ou hidráulicas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
(19)
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
  • controles de pressão eletromecânicos
controles de pressão eletromecânicos
Chevron LeftChevron Left
controles de pressão eletromecânicos
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos controles de pressão eletromecânicos Bulletin 836 são projetados para controlar ou monitorar as condições de operação de muitos tipos de aplicações pneumáticas ou hidráulicas. Esses controles podem aprimorar processos e sistemas, proteger equipamentos caros e ajudar a salvaguardar os operadores.


  • Oferece projeto robusto e compacto
  • Inclui faixas ajustáveis de 30″ Hg Vac a 900 psi
  • Inclui faixas diferenciais ajustáveis de 0.2–125 psi
  • Oferece foles de liga de cobre ou aço inoxidável
  • Inclui uma ampla variedade de arranjos de contato
  • Disponível em tipo aberto ou em gabinetes combinados Tipo 1, 4/13, 4X e 7/9 e 4/13
  • Fornece controles de refrigeração padrão e personalizados
  • As aplicações típicas incluem:
    • Monitorar pressão baixa e alta
    • Compressores de ar
    • Máquinas de transferência a vácuo

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de condição 836E-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left controles de pressão eletromecânicos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.