Loading

802X NEMA resistente à água
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso resistentes à água NEMA tipo 4 Bulletin 802X são projetadas para uso interno para proteger as peças internas contra infiltração de água, respingos, água caindo ou água direcionada por mangueira.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(26)
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
  • 802x-chaves-de-limite-nema-resistente-à-água
802x-chaves-de-limite-nema-resistente-à-água
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso resistentes à água NEMA Type 4 Bulletin 802X são projetadas para uso interno para proteger as peças internas contra infiltração de água, respingos, água caindo ou água direcionada por mangueira.


  • Classe I, grupos B, C e D ou Classe II, grupos E, F e G ou Classe III
  • Vários estilos de operador 
    • Rotativo lateral
    • Wobble stick
    • Cat whisker
    • Empurrão superior ou lateral ajustável
    • Com ou sem roletes
  • As aplicações típicas incluem:
    • Laticínios
    • Fábricas de processamento de alimentos
    • Refinarias
    • Destilarias
    • Elevadores de grãos
    • Moinhos de farinha

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificação CSA
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 802X NEMA resistente à água
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.