Loading

Chaves fim de curso oiltight 802T
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso Oiltight Bulletin 802T fornecem classificações de piloto para aplicação pesada, tamanho pequeno, alto grau de versatilidade e uma construção robusta NEMA Tipo 13 impermeável a óleo.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(76)
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
  • Família 802xr de chaves fim de curso para área classificada com contato vedado
Família 802xr de chaves fim de curso para área classificada com contato vedado
Chevron LeftChevron Left
Família 802xr de chaves fim de curso para área classificada com contato vedado
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso Oiltight Bulletin 802T fornecem classificações piloto para serviço pesado, tamanho reduzido, alto grau de versatilidade e uma construção robusta NEMA Tipo 13 oiltight. Estilos plug-in e não plug-in estão disponíveis. As chaves fim de curso plug-in possuem cabeça e corpo de chave que podem ser substituídos enquanto a base da câmara de fiação permanece no lugar. Isso reduz seu tempo de inatividade ao eliminar a necessidade de refazer a fiação após a substituição da chave.


  • Montagem frontal para montagem simplificada
  • Estilos plug-in e não plug-in disponíveis
  • Estilos plug-in disponíveis para facilitar a fiação
  • Construção robusta
  • Confiabilidade comprovada
  • As aplicações típicas incluem:
    • Sistemas de transportadores
    • Máquinas de transferência
    • Tornos automáticos de torre
    • Fresadoras e mandrilhadoras
    • Furadeiras radiais
    • Outros equipamentos de produção de alta velocidade

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificação CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

Números de arquivo e guia

UL   CSA  
Número de arquivo Número de guia Número de arquivo Classe
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (local perigoso) XBDV LR11924 (local perigoso) 3218-02

Os dispositivos enclausurados para local perigoso não são compatíveis com CE.

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves fim de curso Oiltight 802T
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.