Loading

Chaves fim de curso NEMA 802T
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de ação de abertura direta Bulletin 802T são usadas para aplicações de segurança conforme a ISO 14119. Essas chaves fim de curso têm as mesmas dimensões de montagem que outras chaves fim de curso de estilo NEMA.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(75)
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
  • Família de chaves fim de curso de ação de abertura direta NEMA 802t
Família de chaves fim de curso de ação de abertura direta NEMA 802t
Chevron LeftChevron Left
Família de chaves fim de curso de ação de abertura direta NEMA 802t
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de ação de abertura direta Bulletin 802T são usadas para aplicações de segurança conforme a ISO 14119. Essas chaves fim de curso têm as mesmas dimensões de montagem que outras chaves fim de curso estilo NEMA. A construção robusta em metal e o corpo plug-in são projetados para uso em ambientes industriais desfavoráveis. A ação de abertura direta garante que os contatos normalmente fechados se abram quando a chave fim de curso é acionada.


  • Ação de abertura direta
  • Contatos de ação instantânea
  • Construção robusta em metal
  • Longa vida útil e confiabilidade
  • Design plug-in
  • Vedação NEMA 6P/IP67
  • As aplicações típicas incluem:
    • Proteções de máquinas
    • Portões e portas de acesso
    • Guindastes ou guinchos
    • Estações de transferência
    • Mesas de indexação
    • Células robóticas
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, sua produtividade e seu ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • cULus listado
  • Certificado TÜV para modelos de 2 e 4 circuitos
  • Marcado UKCA para todos os regulamentos aplicáveis
Classificação de segurança 

Dispositivo Cat. 1 conforme EN 954-1 Chave fim de curso de canal duplo adequada para sistemas Cat. 3 ou 4

Dados de segurança funcional

Utilizável para ISO 13849-1:2006 e IEC 62061.

Dados diferentes de B10d são baseados em:

  • Taxa de uso de 1 op/10 min., 24 h/dia, 360 dias/ano, representando 51840 operações por ano
  • Tempo de missão/intervalo de teste de prova de 38 anos

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves fim de curso NEMA 802T
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.