Loading

Chaves fim de curso de baixa energia 802T
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de baixa energia Bulletin 802T têm contatos de liga de ouro e prata soldados para fornecer uma barreira protetora contra óxidos de superfície.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(70)
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
  • Família 802t de chaves fim de curso de baixa energia
Família 802t de chaves fim de curso de baixa energia
Chevron LeftChevron Left
Família 802t de chaves fim de curso de baixa energia
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de baixa energia Bulletin 802T têm contatos de liga de ouro e prata soldados para fornecer uma barreira protetora contra óxidos de superfície. Essas chaves também incorporam um contato de barra cruzada em forma de prisma para fornecer alta pressão que penetrará partículas estranhas que poderiam impedir o fechamento de contato.


  • Conecte-se diretamente à entrada do CLP
  • Otimizado para baixo consumo de energia
  • Alternativa a reed switches encapsulados em vidro ou dispositivos de estado sólido
  • Alternativa a contatos de potência superdimensionados
  • Adequado para conectividade de máquinas e circuitos de baixa tensão
  • As aplicações típicas incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificação CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

Números de arquivo e guia

UL   CSA  
Número de arquivo Número de guia Número de arquivo Classe
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (local perigoso) XBDV LR11924 (local perigoso) 3218-02

Os dispositivos enclausurados para local perigoso não são compatíveis com CE.

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves fim de curso de baixa energia 802T
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.