Loading

Sensores estilo chave fim de curso de poliéster de vidro 802PR
Allen-Bradley

Nossos sensores tipo chave fim de curso de poliéster com vidro Bulletin 802PR são uma alternativa sem contato às chaves fim de curso, alojados em um corpo autoextinguível de poliéster reforçado com vidro.
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
Nossos sensores tipo chave fim de curso em poliéster com vidro Bulletin 802PR são uma alternativa sem contato às chaves fim de curso, alojados em um corpo autoextinguível de poliéster reforçado com vidro. Os modelos especiais para área classificada atendem aos padrões de gabinete da Divisão 2 nas Classes I, II e III.


  • Modelos com detecção superior e lateral
  • Cabeça de detecção lateral pode ser girada em incrementos de 90°
  • Estilos de cabo, eletroduto ou desconexão rápida
  • Proteção contra curto-circuito (modelos CA/CC)
  • Proteção contra sobrecarga (modelos CA/CC)
  • Proteção contra ruído transiente
  • Proteção contra pulso falso
  • Área classificada, alta saída e modelos de interface CLP disponíveis
  • As aplicações incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores estilo chave fim de curso de poliéster com vidro 802PR
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.