Loading

Chaves fim de curso com proteção contra corrosão 802MC
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso resistentes à corrosão Bulletin 802MC são pré-fiadas e vedadas de fábrica para fornecer proteção contra corrosão em locais úmidos ou secos.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(29)
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
  • Chave fim de curso 802mc resistente à corrosão
Chave fim de curso 802mc resistente à corrosão
Chevron LeftChevron Left
Chave fim de curso 802mc resistente à corrosão
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso resistentes à corrosão Bulletin 802MC são pré-fiadas e vedadas de fábrica para fornecer proteção contra corrosão em locais úmidos ou secos. Essas chaves fornecem uma defesa robusta contra contaminantes ambientais usando um gabinete polimérico e aço inoxidável tipo 316 para as partes metálicas expostas. Elas atendem aos requisitos para gabinetes NEMA 1, 4X, 6P e 13.


  • Pré-fiado e vedado de fábrica
  • Resistente à proteção contra corrosão
  • Submersível
  • Atende aos requisitos para gabinetes NEMA 1, 4X, 6P e 15
  • As aplicações típicas incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificação CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

Números de arquivo e guia

UL   CSA  
Número de arquivo Número de guia Número de arquivo Classe
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (local perigoso) XBDV LR11924 (local perigoso) 3218-02

Os dispositivos enclausurados para local perigoso não são compatíveis com CE.

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves fim de curso 802MC resistentes à corrosão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.