Nossas chaves fim de curso metálicas de 30 mm cód. cat. 802K têm uma variedade de opções, incluindo ação de encaixe, abertura lenta antes de fechar com configurações de 2, 3 ou 4 contatos e uma variedade de cabeçotes de atuador. Você pode girar o cabeçote em incrementos de 90° antes da instalação para facilitar a montagem. A chave fim de curso 802K é ideal para aplicações não relacionadas à segurança.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Grande seleção de cabeçotes de atuador
- Operação positiva, desconexão forçada de contatos
- Ação de encaixe ou abertura lenta antes de fechar blocos de contato
- Contatos 1 N.F. + 1 N.A., 2 N.F. + 1 N.A., 3 N.F., 2 N.F. + 2 N.A., 3 N.F. + 1 N.A. ou 4 N.F.
Informações adicionais
Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.
Você também pode se interessar por
Documentação
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Especificações dos limitadores de curso | LIMIT-TD001_-EN-P |
| Instruções de instalação | Publicação |
|---|---|
| Instalação de Limit Switch padrão IEC/Large Metal Body 802K DIN 50041 | 802K-IN001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
- cULus listado
- Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.