Loading

802B Small Precision
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de pequeno porte cód. cat. 802B são semelhantes às chaves fim de curso de precisão 802B, com alguns recursos adicionais. Elas têm um grau de proteção do gabinete NEMA 6 e IP67, uma bucha de borracha vedando a entrada do cabo de controle e 12 configurações de cabeçote.
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
  • família-802b-de-chaves-de-limite-de-precisão-pequenas
família-802b-de-chaves-de-limite-de-precisão-pequenas
Chevron LeftChevron Left
família-802b-de-chaves-de-limite-de-precisão-pequenas
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de pequeno porte cód. cat. 802B são semelhantes às chaves fim de curso de precisão 802B com alguns recursos adicionais. Elas têm um grau de proteção do gabinete de NEMA 6 e IP67, uma bucha de borracha vedando a entrada do cabo de controle e 12 configurações de cabeçote.


  • Invólucro robusto de fundição
  • Dimensões padrão da indústria
  • Tamanho compacto
  • Múltiplas opções de montagem
  • Ampla faixa de tensão de operação e corrente nominal
  • As aplicações típicas incluem:
    • Ideal para áreas muito pequenas para chaves fim de curso tradicionais do tipo NEMA
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 802B Pequena precisão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.