Loading

Entrada de porta Series 9000 60-GR
Allen-Bradley

Esses sensores são  reconhecidos pela UL 325 e listados na UL 508  para detecção de veículos em aplicações de controle de acesso automático (entrada de portão).
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
  • Dois sensores Allen-Bradley retangulares pretos com cabos integrados.
Dois sensores Allen-Bradley retangulares pretos com cabos integrados.
Chevron LeftChevron Left
Dois sensores Allen-Bradley retangulares pretos com cabos integrados.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos de entrada de portão Series 9000™ são soluções reconhecidas pela UL 325 e listadas pela UL 508 para detecção sem contato de veículos em aplicações de controle de acesso automático (gate entry). Esses sensores estão disponíveis individualmente ou como kits agrupados.


  • Soluções completas de detecção baseadas nos sensores fotoelétricos Series 9000 comprovados na indústria
  • Saída a relé eletromecânico chave unipolar de duas posições
  • Modelos de 24 Vca/cc e 120/220 Vca/cc
  • Faixa de temperatura em operação de −34…+70 °C (−29…+158 °F)
  • Classificação ambiental NEMA 3, 4X, 6P, 12, 14 (IP67)
  • Classificação de jato de líquido de 1200 psi
  • Oferecido como kits ou componentes individuais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • Componente reconhecido UL 325 para os EUA e Canadá

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Entrada de portão 60-GR Series 9000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.