Loading

Sensores fotoelétricos laser de curto alcance
Allen-Bradley

Esses sensores difusos Classe II são projetados para detecção precisa de pequenos alvos.
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
  • Dois sensores Allen-Bradley quadrados pretos com lentes vermelhas e cabeçotes de sensor pretos.
Dois sensores Allen-Bradley quadrados pretos com lentes vermelhas e cabeçotes de sensor pretos.
Chevron LeftChevron Left
Dois sensores Allen-Bradley quadrados pretos com lentes vermelhas e cabeçotes de sensor pretos.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos a laser de curto alcance cód. cat. 45MLD são sensores difusos Classe II projetados para as indústrias de embalagem, manuseio de materiais e semicondutores. Esses sensores fornecem supressão de fundo por triangulação, estabelecendo um ponto focal fixo e suprimindo tudo além do ponto focal. A lente giratória também permite ajustar o tamanho do ponto do feixe de laser no ponto focal até 0.5 mm (0.02″) para detecção precisa de pequenos alvos, como detecção de aberturas, detecção de chips e detecção de rachaduras em aplicações de semicondutores e embalagens.


  • Comprimento focal ajustável de 50–300 mm (2–11.8″)
  • Tempo de resposta rápido de 200 µs para detecção ou contagem de alta velocidade
  • Opção de temporizador: 40 ms de atraso na desenergização (estirador de pulso, ativado por esquema de fiação)
  • Saída NPN/PNP

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações adicionais sobre produto, incluindo arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produto.

Catálogo de produtos
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos laser de curto alcance
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.