Loading

Sensores ópticos bifurcados de metal
Allen-Bradley

Esses sensores são projetados para detecção de peças pequenas em máquinas e transportadores em ambientes industriais.
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
  • sensores ópticos de garfo metálico
sensores ópticos de garfo metálico
Chevron LeftChevron Left
sensores ópticos de garfo metálico
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de garfo metálico Bulletin 45LST são projetados para detecção de peças pequenas em máquinas e transportadores. Várias larguras de slot estão disponíveis. Esses sensores apresentam sensibilidade ajustável e saída energizada selecionável em um invólucro de alumínio robusto para aplicações industriais.


  • Larguras de slot de 2–225 mm (0.08–8.86″)
  • Operação de 10–30 V DC
  • Tempo de resposta rápido de 30 μs para modelos selecionados
  • Saída NPN/PNP
  • Invólucro IP65
  • Invólucro de alumínio industrial
  • As aplicações incluem:
    • Indústrias de empacotamento e manuseio de materiais
      • Detecção de etiquetas em substratos transparentes
      • Detecção de tampas em garrafas
      • Detecção de peças em transportadores
    • Indústria automotiva
    • Indústria de papel
    • Indústria de alimentos
Máquinas de cartonagem

Veja como nossos sensores de presença funcionam em aplicações de máquinas de cartonagem.

Máquinas verticais de formagem, preenchimento e selagem de embalagens

Veja como nossos sensores de presença funcionam em aplicações de vertical form fill and seal machine.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left sensores ópticos de garfo metálico
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.