Loading

Sensores de fibra óptica de alta velocidade
Allen-Bradley

Nossos sensores de fibra óptica de alta velocidade são uma solução de uso geral, montável em trilho DIN, ideal para aplicações de alta velocidade ou simplistas. 
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(7)
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
  • 4 sensores retangulares com cabos em extremidades opostas, montados em um trilho DIN
4 sensores retangulares com cabos em extremidades opostas, montados em um trilho DIN
Chevron LeftChevron Left
4 sensores retangulares com cabos em extremidades opostas, montados em um trilho DIN
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de fibra óptica de alta velocidade Bulletin 45FSL são uma solução montável em trilho DIN para uso geral, ideal para aplicações em que a simplicidade é fundamental.  O recurso exclusivo Power Bus reduz os custos de fiação e instalação. Este modelo também apresenta tempo de resposta rápido para aplicações de alta velocidade e indicação iluminada simples para status de saída e estabilidade.


  • Proteção contra interferência para até oito sensores em grupo
  • O recurso Power Bus ajuda a reduzir os custos de fiação e instalação
  • Tempo de resposta de 30 µs para aplicações de alta velocidade
  • Compatível com fibras plásticas de até 2.2 mm (0.09″) de diâmetro
  • Indicadores de status de alta intensidade duplos para indicação de saída e estabilidade
  • Suporte de fixação e adaptador de cabo de fibra óptica incluídos
  • As aplicações incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de fibra óptica de alta velocidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.