Loading

Sensores fotoelétricos de medição teach-in a laser
Allen-Bradley

Esses sensores são ideais para aplicações que exigem inspeção, posicionamento e medição confiáveis.
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
  • Dois sensores retangulares Allen-Bradley preto com lentes vermelhas.
Dois sensores retangulares Allen-Bradley preto com lentes vermelhas.
Chevron LeftChevron Left
Dois sensores retangulares Allen-Bradley preto com lentes vermelhas.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos a laser de medição Teach-in Bulletin 45BPD são ideais para aplicações industriais que exigem inspeção, posicionamento e medição sem contato confiáveis. Eles usam um laser Class II que possui um ponto de feixe vermelho visível que simplifica o alinhamento em aplicações de detecção e medição de peças pequenas.


  • Medição sem contato
  • Laser vermelho visível Classe II para ponto de feixe pequeno e alinhamento
  • O sensor autônomo não requer dispositivos de controle externos
  • Conector de desconexão rápida micro girável em 270°
  • O modelo de faixa fixa não tem ajuste pelo usuário
  • Os modelos Teach-in fornecem uma saída PNP discreta e uma saída analógica
  • A saída analógica é dimensionada automaticamente entre os pontos de ajuste ensinados
  • Os modelos Teach-In têm saída discreta configurável (N.A./N.F.), controle de desabilitar do laser, modo de média e recursos de bloqueio
  • Faixa de detecção de até 300 mm (aproximadamente 1′).
  • A saída de 0–10 V CC é dimensionada linearmente na faixa do sensor (45–85 mm [1.8–3.3″])

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos de medição a laser teach-in
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.