Nossos scanners de área Bulletin 45AST são telas de luz compactas, fácil de usar e não são de segurança para aplicações de detecção e montagem de peças pequenas. O scanner 45AST utiliza tecnologia de varredura bidimensional para detectar um objeto independentemente de sua orientação. Isso é ideal para a detecção e contagem de peças ejetadas de uma máquina.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Saída PNP ou NPN
- Resolução mínima do objeto de 11–17 mm (0.43–0.66″)
- Faixas de detecção de até 2.5 m (6.6′)
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
- cULus listado
- Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.