Loading

Chaves Guardmaster à prova de explosão 440
Allen-Bradley

Nossas chaves à prova de explosão Guardmaster® têm blocos de contatos à prova de chamas vedados, tornando-as adequadas para uso em ambientes perigosos da Zona 1 e Zona 2 europeias.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
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
  • Chaves à prova de explosão Guardmaster 440
Chaves à prova de explosão Guardmaster 440
Chevron LeftChevron Left
Chaves à prova de explosão Guardmaster 440
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves à prova de explosão Guardmaster® têm blocos de contatos à prova de chamas vedados, tornando-as adequadas para uso em ambientes perigosos da Zona 1 e Zona 2 europeias. Elas mantêm os recursos de segurança e os princípios operacionais das chaves Guardmaster convencionais. Todas as chaves Guardmaster Ex estão em conformidade com os rigorosos requisitos exigidos pelos padrões harmonizados europeus.


  • Para uso em atmosferas potencialmente explosivas
  • Ação de modo positivo, bloco de contatos à prova de chamas
  • Adequado para uso em ambientes da Zona 1 e 2 europeia
  • Em conformidade com EN 60079 e IEC 60079

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Instruções de instalação Publicação
Instalação de chaves Guardmaster à prova de explosão 440T-IN003_-EN-P
Instalação de chaves de intertravamento Guardmaster operadas por lingueta TRO5GD-IN001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Chaves de segurança Bulletin 1494G para locais perigosos 1494G-PP004_-EN-P
Certificações
Certificações
ATEX CertificationATEX Certification
  • II2G EExd IIC T6 ou T5 II2D T80 °C IP66 sob ATEX
  • À prova de chamas, para uso em indústrias de superfície, adequado para gases do grupo IIC

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves à prova de explosão Guardmaster 440
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.