Loading

Sensores fotoelétricos compactos 42SR série 6000
Allen-Bradley

Esses sensores fornecem detecção confiável para fins gerais em um pacote compacto.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(92)
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
  • Dois sensores planos Allen-Bradley pretos com cabos amarelos integrados.
Dois sensores planos Allen-Bradley pretos com cabos amarelos integrados.
Chevron LeftChevron Left
Dois sensores planos Allen-Bradley pretos com cabos amarelos integrados.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos compactos série 6000 fornecem detecção confiável para fins gerais em um tamanho compacto. Esta série apresenta um potenciômetro de ajuste de sensibilidade de quatro voltas e modelos CC de alta velocidade de até 0.2 ms. Eles também são adequados para temperaturas muito baixas de até −40 °C (−40 °F).


  • Pacote cilíndrico compacto
  • Ampla seleção de modelos de detecção
  • Modelos de tensão de alimentação universal
  • Saídas NPN ou PNP (CC)
  • Tempo de resposta rápido
  • Variedade de tipos de conexão

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos compactos 42SR série 6000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.