Nossos sensores fotoelétricos a laser LaserSight™ 9000 Bulletin 42GR são ideais para aplicações de detecção de objeto difíceis que exigem um alcance maior, quando o ambiente está empoeirado ou sujo, ou quando o objeto a ser detectado é pequeno. A fonte de laser Classe I fornece um feixe vermelho visível para facilitar o alinhamento mesmo nessas distâncias. Use este sensor quando sua aplicação exigir precisão e alcance máximo de detecção de objeto.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Fonte de luz a laser Classe I
- Distância de detecção de 39.6 m (130′) para o sensor retrorrefletido polarizado
- Distância de detecção de 304.8 m (1000′) para o sensor de feixe transmitido
- Feixe vermelho visível para fácil alinhamento
- Invólucro robusto de 30 mm
- Saídas NPN e PNP (CC)
- Saída a relé chave unipolar de duas posições (CA)
- Operação selecionável luz/operação na ausência de luz
- Conexões micro, mini QD e cabo de 2 m (6.6′)
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Certificação CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Certificação CSA
- Certificação UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
- certificação UL
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.