Loading

Sensores de uso geral Series 9000
Allen-Bradley

Com quase 300 configurações, os sensores Series 9000 têm a versatilidade de se conectar facilmente com controladores programáveis e outras cargas elétricas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(60)
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
  • 2 sensores retangulares pretos com faces de sensor circulares na lateral, indicação de LED estático na parte superior e rosca de aço inoxidável na parte inferior
2 sensores retangulares pretos com faces de sensor circulares na lateral, indicação de LED estático na parte superior e rosca de aço inoxidável na parte inferior
Chevron LeftChevron Left
2 sensores retangulares pretos com faces de sensor circulares na lateral, indicação de LED estático na parte superior e rosca de aço inoxidável na parte inferior
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores Series 9000™ para fins gerais oferecem muitos recursos que ajudam a mantê-lo em operação, mesmo em ambientes desfavoráveis. Com quase 300 configurações para escolher—including múltiplas faixas de tensão de alimentação, opções de saída e escolhas de conexão—os sensores Series 9000 fornecem a versatilidade necessária para interfacear facilmente com controladores programáveis e outras cargas elétricas.


  • Altas margens operacionais (ganho excedente)
  • Faixas de detecção estendidas
  • Modelos de atraso de tempo
  • Mecanismo de travamento de cabo de fibra óptica
  • Modelos de temporização On/Off disponível
  • Ampla faixa de tensões de alimentação
  • Modelos Teach disponível
  • Modelos CC (PNP ou NPN) e CA/CC (saída a relé, estado sólido)
  • Gabinete com classificação IP69K e ECOLAB (modelos de cabo)

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de uso geral Series 9000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.