Loading

Sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™
Allen-Bradley

Esses sensores têm um sistema óptico modificado para melhorar a detecção de objetos transparentes.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
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
  • 2 sensores retangulares pretos com cabos integrados e cabeçotes de sensor circulares na lateral e indicadores de LED na parte superior
2 sensores retangulares pretos com cabos integrados e cabeçotes de sensor circulares na lateral e indicadores de LED na parte superior
Chevron LeftChevron Left
2 sensores retangulares pretos com cabos integrados e cabeçotes de sensor circulares na lateral e indicadores de LED na parte superior
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Os sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™ têm um sistema óptico modificado para melhorar a detecção de objetos transparentes, como garrafas plásticas. Eles estão disponíveis em modelos de baixa tensão 24 V DC ou modelos universais 24 V DC/120 V AC ou 220 V AC.


  • Saídas NPN e PNP duplas (modelos CC)
  • Saída MOSFET (modelos CA/CC)
  • Distância de detecção de 1 m (3.3′)
  • Certificação IP69K e ECOLAB
  • Indicadores de status para alimentação, margem, saída
  • Opção de montagem de nariz com rosca de 18 mm
  • Opção de montagem com furo passante
  • Opção de montagem de base com rosca de 18 mm
  • Tipos de conexão: cabo, conector Micro M12

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Certificado CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.