Loading

Sensores fotoelétricos LaserSight a laser de 18 mm
Allen-Bradley

Nossos sensores laser de 18 mm são sensores fotoelétricos de uso geral para aplicações de distância longa e serviço pesado.
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
  • Sensor cilíndrico Allen-Bradley de aço inoxidável com rosca.
Sensor cilíndrico Allen-Bradley de aço inoxidável com rosca.
Chevron LeftChevron Left
Sensor cilíndrico Allen-Bradley de aço inoxidável com rosca.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos a laser Bulletin 42CM 18 mm LaserSight™  são uma família de sensores fotoelétricos para fins gerais para aplicações industriais pesadas. Eles são acondicionados em um invólucro cilíndrico padrão da indústria de 18 mm. Cinco modos de detecção incluem feixe transmitido, difuso, retrorefletido, retrorefletido polarizado e supressão de fundo, para que você possa usar esses sensores em uma variedade de aplicações complexas.


  • Laser visível Classe I
  • Tamanho de ponto pequeno de 0.1 mm a 100 mm de distância de detecção
  • Botão de instrução
  • Invólucro de metal para aplicações industriais pesadas
  • Pacote cilíndrico padrão da indústria de 18 mm
  • Saídas PNP ou NPN
  • Cabo de 2 m (6.6′) ou conector micro QD
  • Proteção contra curto-circuito e polaridade reversa

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos LaserSight a laser de 18 mm
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.