Nossos sensores cilíndricos de metal para fins gerais Bulletin 42CF 12 mm são alojados em um invólucro cilíndrico robusto. Esses sensores estão disponíveis em três modos de detecção: feixe transmitido, difuso e retrorrefletivo polarizado. As versões difusas de 100 mm e 300 mm apresentam opções de instrução remota e local que ajustam automaticamente o sensor para desempenho ideal com base nas características da aplicação.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Três modos de detecção
- Operação de 10–30 V DC
- Saídas NPN ou PNP
- Tempo de resposta de até 1.25 ms
- Aceita entrada de instrução remota via botão de pressão momentâneo ou CLP
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
- cULus listado
- Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.