Loading

Sensores plásticos de uso geral 18 mm
Allen-Bradley

Esses sensores são ideais para aplicações industriais de serviço leve a médio.
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
  • 2 sensores cilíndricos pretos. Um com um cabo preto integrado
2 sensores cilíndricos pretos. Um com um cabo preto integrado
Chevron LeftChevron Left
2 sensores cilíndricos pretos. Um com um cabo preto integrado
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores plásticos cilíndricos para fins gerais de 18 mm Bulletin 42CA são ideais para aplicações industriais de leve a média intensidade. Esses sensores piscam um indicador se o nível de sinal estiver muito próximo do limite de detecção. Isso ajuda a alinhar o sensor e alerta contra a detecção de um fundo ou a degradação das características da aplicação.


  • Operação de 10–30 V DC
  • Saídas NPN ou PNP
  • Saídas complementares de operação na presença de luz e na ausência de luz
  • Operação selecionável na presença de luz ou na ausência de luz em modelos de supressão de fundo
  • Dois indicadores de status para alimentação, saída, operação instável e proteção contra curto-circuito
  • Tempo de resposta de 1 ms na maioria dos modelos
  • Modelos de alta velocidade de faixa estendida com tempo de resposta de 0.5 ms
  • Projeto de ASIC patenteado oferece ajuste de sensibilidade linear, indicação de estabilidade e excelente imunidade a ruído
  • Lente plana reduz a coleta de poeira
  • Indicador de status vermelho visível em modelos retrorefletidos polarizados
  • Entrada para desabilitar a fonte de luz no emissor de feixe transmitido para fins de teste e varredura

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores plásticos de uso geral de 18 mm
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.