Loading

Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
Allen-Bradley

Nossos scanners de segurança a laser SafeZone™ são dispositivos compactos que possuem campos e conjuntos de campos comutáveis e configuráveis (advertência e segurança).
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
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
  • Grupo de três scanners de segurança a laser Guardmaster, canto superior esquerdo: uma base semicircular amarela e preta com painel de controle, visor e uma janela de varredura preta e tampa no topo; meio: uma base semicircular vermelha e cinza com visor e painel de controle, uma janela de varredura preta e tampa no topo; canto superior direito: uma base semicircular amarela com janela de varredura próxima à parte inferior, painel de controle e visor no topo
  • Uma base semicircular vermelha e cinza com um visor e um painel de controle, com um visor preto para varredura e uma tampa na parte superior
  • Uma base semicircular amarela e preta com um bloco de controle, um visor preto e uma tampa na parte superior
  • Uma base semicircular amarela com visor de varredura próximo à parte inferior, com teclado de controle e visor na parte superior
Grupo de três scanners de segurança a laser Guardmaster, canto superior esquerdo: uma base semicircular amarela e preta com painel de controle, visor e uma janela de varredura preta e tampa no topo; meio: uma base semicircular vermelha e cinza com visor e painel de controle, uma janela de varredura preta e tampa no topo; canto superior direito: uma base semicircular amarela com janela de varredura próxima à parte inferior, painel de controle e visor no topo
Uma base semicircular vermelha e cinza com um visor e um painel de controle, com um visor preto para varredura e uma tampa na parte superior
Uma base semicircular amarela e preta com um bloco de controle, um visor preto e uma tampa na parte superior
Uma base semicircular amarela com visor de varredura próximo à parte inferior, com teclado de controle e visor na parte superior
Chevron LeftChevron Left
Grupo de três scanners de segurança a laser Guardmaster, canto superior esquerdo: uma base semicircular amarela e preta com painel de controle, visor e uma janela de varredura preta e tampa no topo; meio: uma base semicircular vermelha e cinza com visor e painel de controle, uma janela de varredura preta e tampa no topo; canto superior direito: uma base semicircular amarela com janela de varredura próxima à parte inferior, painel de controle e visor no topo
Chevron LeftChevron Left
Uma base semicircular vermelha e cinza com um visor e um painel de controle, com um visor preto para varredura e uma tampa na parte superior
Uma base semicircular amarela e preta com um bloco de controle, um visor preto e uma tampa na parte superior
Uma base semicircular amarela com visor de varredura próximo à parte inferior, com teclado de controle e visor na parte superior
Logotipo Allen-Bradley

Disponível com CIP Safety via EtherNet/IP

Nossos scanners de segurança SafeZone™ são dispositivos compactos que têm campos e conjuntos de campos (advertência e segurança) comutáveis e  configuráveis . O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado em Windows®, que é usado para configurar o SafeZone Singlezone, Multizone e Mini, simplifica a programação dos scanners de segurança SafeZone. O SafeZone 3 usa o 442L AOP para configurar tanto a conexão EtherNet/IP quanto a programação do scanner.


O que há de novo?

A conexão por EtherNet/IP torna o scanner de segurança a laser SafeZone 3 um dispositivo de segurança inteligente que aprimora a segurança enquanto fornece conectividade por meio do Connected Enterprise®.

A Rockwell Automation fornece acesso a dados críticos com scanner de segurança laser aprimorado
Automação
Comunicado à imprensa
A Rockwell Automation fornece acesso a dados críticos com scanner de segurança laser aprimorado
Saiba mais

Visão geral

  • Oferece ângulos de varredura de 190° ou 270°
  • Fornece faixas de campo de segurança de 2, 3, 4 ou 5 m (6.56, 9.84, 13.12 ou 16.4′)
  • Inclui resoluções configuráveis de 30–150 mm (1.18–5.9″)
  • Fornece atraso de reinicialização configurável
  • Oferece montagem horizontal ou vertical
  • Inclui visor de sete segmentos para informação de diagnóstico
  • Oferece amostragem múltipla (2–16 unidades)

As aplicações típicas para nossos scanners de segurança SafeZone incluem:

  • Detecção de pessoal na frente de uma máquina ou perigos de equipamentos
  • Substituição de segurança quando tapetes de segurança de forma irregular são necessários
  • Em aplicações AGV, dois campos de advertência podem desacelerar gradualmente o AGV, reduzindo assim o desgaste do freio.
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
Ângulo de varredura 190° (−5°–185°) 270° (−45°–+225°) 275° (−47.5–+227.5°)
Alcance do campo de proteção Zona única: 4 m (13.12′); Multizona: 5 m (16.4′) 2 m, 3 m (6,56′, 9,84′) 5.5 m (18,04′)
Resolução 30–150 mm (1.18–5.9″) 30–150 mm (1.18–5.9″) 30–200 mm (1.18–7.87″)
Tempo de resposta ≥ 60 ms ou ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Atraso de reinício 2–60 s 2–60 s 2–60 s
montagem Horizontal, vertical, de cabeça para baixo Horizontal, vertical, de cabeça para baixo Horizontal, vertical, de cabeça para baixo
Visor 7 segmentos 7 segmentos Texto e símbolos multicoloridos
Amostragem 2–16 varreduras 2–16 varreduras 2–16 varreduras
Saídas 2 OSSD 2 OSSD 4 bits de segurança
Protocolo n/a n/a CIP Safety sobre EtherNet/IP
Configuração Software SCD Software SCD 442L AOP

Vídeos do scanner de segurança SafeZone 3 CIP Safety sobre EtherNet/IP

VÍDEO
Saiba como instalar o plug do sistema
VÍDEO
Saiba como definir o endereço I/P usando BootP
VÍDEO
Saiba como programar a configuração de E/S do GuardLogix®
VÍDEO
Saiba como programar a configuração do Field Set GuardLogix
VÍDEO
Saiba como programar o Project Download do GuardLogix®
VÍDEO
Com um exemplo de aplicação, aprenda a programar GuardLogix®
VÍDEO
Saiba como programar o GuardLogix® com Reset Ownership

Software

O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado em Windows®, fornecido com cada scanner, simplifica a programação dos scanners SafeZone. Um assistente de configuração orienta você por configurações de sistema simples ou complexas.

Faça o download do software do scanner de segurança SafeZone versão 3.02

Instalando o software SCD:

  1. Faça o download e extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta em sua unidade local
  2. Execute 'Setup.exe'
  3. Insira o número de série apropriado: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Ferramentas e recursos

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos componentes de segurança e soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.

Podcast
Foco total em segurança com o SafeZone

No episódio 4 do ROK Talk, Rob e Adonis Evangelista Reyes (que substituiu Nathan) conversam com o engenheiro de marketing de produto, Edward Tillinghast, sobre scanner de segurança a laser. Ed fala sobre o que um scanner de segurança a laser faz, o portfólio de scanner de segurança SafeZone™, configuração e aplicações.

Produtos de segurança industrial
Produtos de segurança industrial
Produtos
Produtos
Produtos de segurança industrial
Nossos produtos e soluções de segurança melhoram a operação funcional de suas máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança do pessoal, a eficiência e a produtividade.
Saiba mais
Soluções de segurança
Soluções de segurança
capacidade
capacidade
Soluções de segurança
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
Explore nossas capacidades

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Instruções de instalação Publicação
Instruções de montagem do scanner de segurança SafeZone 3 442L-IN006_-EN-P
Instalação da tampa óptica SafeZone 3 442L-IN001_-EN-P
Instruções de montagem do scanner de segurança laser SafeZone Mini 442L-IN008_-EN-P
Instalação do Kit de Substituição de visor SafeZone Mini (442L-SZMNW) 442L-IN005_-EN-P
Instalação do scanner de segurança a laser SafeZone Singlezone e Multizone 442L-IN009_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety sobre EtherNet/IP 442L-UM008_-EN-P
Manual do usuário do scanner de segurança laser SafeZone Mini 442L-UM005_-EN-P
Manual do usuário do scanner de segurança a laser SafeZone Singlezone e Multizone 442L-UM003_-EN-P
Manual do usuário do software de configuração e diagnóstico de segurança 442L-UM006_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do scanner de segurança SafeZone 3 442L-PP004_-EN-P
Perfil do produto do scanner de segurança a laser SafeZone Singlezone 442L-PP002_-EN-P
Perfil do produto do scanner de segurança laser SafeZone Mini 442L-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de dispositivos de segurança para detecção de presença GLSAFE-BR001_-EN-P
Informações do produto scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety 442L-PC001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus listado
  • Certificado TÜV
  • UKCA Marcado para todas as regulamentações aplicáveis
Classificação de segurança
  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN 61496-1
  • SIL 1 conforme IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Dados de segurança funcional
  • PFHD = 8 × 10⁻⁸
  • Tempo de missão (TM) = 20 anos (EN ISO 13849)
  • Adequado para nível de desempenho d (de acordo com ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 (de acordo com IEC 62061)

Conformidade com normas
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Scanners de segurança SafeZone 442L
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.