Loading

Relés de segurança de monitoração de velocidade
Allen-Bradley

Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P são projetados para aplicações de movimento que exigem interação do pessoal durante a operação. Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P são usados para detecção de parada em motores monofásicos e trifásicos sem a necessidade de sensores.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P são projetados para aplicações de movimento que exigem interação do pessoal durante a operação.

Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P são usados para detecção de parada em motores monofásicos e trifásicos sem a necessidade de sensores.

Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P

  • Inclui seis saídas de segurança de estado sólido N.A. e quatro saídas auxiliares de estado sólido
  • Oferece um ou dois encoders (sin/cos e TTL)
  • Inclui oito indicadores de status de diagnóstico
  • Fornece portas de configuração DPI
  • Fornece invólucro de trilho DIN de 67.5 mm (2.7″)
  • Inclui terminais removíveis

Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P

  • Oferece detecção de parada segura em motores monofásicos e trifásicos
  • Não necessita de sensores externos
  • Independente da direção
  • Detecção de fio partido
  • Fornece invólucro de 45 mm (1.8″)
  • Nível de desempenho e (PLe) e categoria 4 para EN ISO 13849-1
  • Nível Reivindicado de Integridade de Segurança (SIL CL) 3 para IEC/EN 62061
  • Nível de Integridade de Segurança (SIL 3) para IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 e EN 61800-5-2

Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a cumprir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Instruções de instalação Publicação
Instalação do relé de segurança Guardmaster MSR57P para monitoração de velocidade 440R-IN016_-EN-P
Instalação do Minotaur MSR132E/ED 440R-IN090_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do relé de segurança de monitoração de velocidade Guardmaster MSR57P 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de relés de segurança Guardmaster GLSAFE-BR003_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Listado no cULus
  • RCM
  • Certificado pelo TÜV

Diretivas

  • Diretiva de Máquinas 2006/42/EC
  • Diretiva EMC 2004/108/EC
  • Diretiva de restrição de substâncias perigosas 2011/65/EU

Conformidade com as normas

Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Partes 1–7:2010

Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Partes 1–7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Função de segurança do produto

Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P

Monitoração de parada de motores elétricos em aplicações de máquina e na área de aplicação da IEC/EN 61511-1. Os monitores de parada atendem aos requisitos das normas relevantes (Cat. 4, nível de desempenho e para EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508,  IEC/EN 61800-5-2) e podem ser usados em aplicações até Cat. 4/nível de desempenho e e SIL 3.

Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P

Monitoração de parada de motores elétricos em aplicações de segurança de máquina até Cat. 4, nível de desempenho e (EN ISO 13849-1) e SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de segurança de monitoração de velocidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.