Loading

E/S de segurança
Allen-Bradley

Nosso portfólio de E/S de segurança oferece opções locais, distribuídas e On-Machine™ com uma ampla gama de atributos de desempenho e conectividade para ajudar a melhorar a conformidade e o desempenho da máquina.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
Allen Bradley

Nosso portfólio de E/S de segurança oferece opções locais, de E/S distribuída e On-Machine™ com uma ampla gama de atributos de desempenho e conectividade para ajudar a melhorar a conformidade e o desempenho da máquina. 

Módulos Compact 5000 I/O
Módulos de E/S Compact 5000 Allen-Bradley
Módulos Compact 5000 I/O

Nossos módulos de E/S Compact 5000™ cód. cat. 5069 fornecem controle de alto desempenho em um projeto compacto e expandem os recursos de desempenho da plataforma Logix. Eles são os módulos de E/S locais em um sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480, e as opções de segurança estão disponíveis. Esses módulos são a solução ideal de E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480,  ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 com restrições de módulo de segurança. Eles são excelentes para aplicações com requisitos de alto processamento.

Detalhes do produto
Módulos de E/S FLEX 5000
Módulos de E/S Allen-Bradley FLEX 5000
Módulos de E/S FLEX 5000

Nossos módulos de E/S FLEX 5000™ são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível, que permite escolher sua E/S para atender às suas necessidades operacionais. A E/S FLEX 5000 aprimora a comunicação com conectividade de 1 Gb EtherNet/IP™, que oferece maior velocidade e largura de banda aumentada. Para fornecer flexibilidade em sua arquitetura de rede, esses módulos incluem 2 portas de cobre ou 2 portas de fibra (SFP) e suporte para topologias DLR, estrela, linear e PRP.

Detalhes do produto
Módulos baseados em rack ControlLogix 1756
Módulos baseados em rack ControlLogix 1756 Allen-Bradley
Módulos baseados em rack ControlLogix 1756

Nossos módulos ControlLogix® cód. cat. 1756 baseados em rack fornecem uma gama completa de módulos digitais, digitais de diagnóstico, analógicos, de controle de movimento, de E/S especializada e de computação para atender às necessidades de sua aplicação. Você pode usar qualquer um dos módulos baseados em rack no rack local de um controlador ControlLogix ou em um rack vinculado a um controlador ControlLogix em redes ControlNet™ ou EtherNet/IP™.

Detalhes do produto
Módulos ArmorBlock Guard I/O
Módulos Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O
Módulos ArmorBlock Guard I/O

Nossos módulos ArmorBlock® Guard I/O™ Bulletin 1732 oferecem todas as vantagens da E/S distribuída tradicional para sistemas de segurança. Esses módulos estão disponíveis em um invólucro com classificação IP67 para EtherNet/IP™ e estão prontos para serem montados diretamente em sua máquina.

Detalhes do produto
Módulos CompactBlock Guard I/O
Módulos CompactBlock Guard I/O da Allen-Bradley
Módulos CompactBlock Guard I/O

Nossos módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Bulletin 1791DS e 1791ES oferecem as vantagens da E/S distribuída para sistemas de segurança. Esses módulos funcionam com controladores de segurança que se comunicam em redes DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ usando CIP™ Safety. A E/S de segurança CompactBlock Guard I/O é otimizada para funcionar com os controladores GuardLogix® e SmartGuard™.

Detalhes do produto
Módulos POINT Guard I/O
Módulos POINT Guard I/O Allen-Bradley
Módulos POINT Guard I/O

Nossos módulos POINT Guard I/O™ são módulos de E/S com classificação de segurança projetados para se encaixar no sistema padrão POINT I/O™, oferecendo funcionalidade de automação e segurança em uma solução de E/S de densidade máxima. O POINT Guard I/O se comunica usando o protocolo de segurança CIP™ pela rede EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix® ou DeviceNet™ para controladores SmartGuard™ 600.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left E/S de segurança
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.