Loading

Cortinas de luz de segurança GuardShield PAC 450L
Allen-Bradley

Essas cortinas de luz de proteção são para detecção de corpo inteiro, à medida que uma pessoa ou objeto passa por um campo de detecção.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(48)
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
  • Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com comprimento de 1050 mm posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra
  • Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas de 600 mm de comprimento posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra, com plug-ins e pigtails do conector na extremidade direita
  • Visão frontal/lente de uma cortina de luz de segurança de 150 mm
  • Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com comprimento de 150 mm posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra
  • Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com 150 mm de comprimento posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra, com plug-ins e pigtails de conector na extremidade direita
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com comprimento de 1050 mm posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas de 600 mm de comprimento posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra, com plug-ins e pigtails do conector na extremidade direita
Visão frontal/lente de uma cortina de luz de segurança de 150 mm
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com comprimento de 150 mm posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com 150 mm de comprimento posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra, com plug-ins e pigtails de conector na extremidade direita
Chevron LeftChevron Left
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com comprimento de 1050 mm posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra
Chevron LeftChevron Left
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas de 600 mm de comprimento posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra, com plug-ins e pigtails do conector na extremidade direita
Visão frontal/lente de uma cortina de luz de segurança de 150 mm
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com comprimento de 150 mm posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra
Um par de cortinas de luz de segurança vermelhas com 150 mm de comprimento posicionadas horizontalmente, com terminações cinza e lentes voltadas uma para a outra, com plug-ins e pigtails de conector na extremidade direita
Logotipo Allen-Bradley

Nossas cortinas de luz de proteção GuardShield™ 450L ajudam a proteger o pessoal de máquinas perigosas. Essas cortinas de luz são projetadas para detecção de corpo inteiro e geralmente são posicionadas ao redor de uma área ou na frente de uma área de entrada ou área de saída de processo de máquina que apresenta risco moderado a alto de ferimento do operador. Nossas cortinas de luz de proteção GuardShield são diferentes das cortinas de luz de proteção tradicionais, que são baseadas em unidades separadas de transmissor e receptor. A tecnologia patenteada permite que cada transceptor seja usado como transmissor ou receptor por meio de um módulo plug-in inovador. Como os outros produtos avançados na linha GuardShield 450L, as versões PAC também apresentam alinhamento a laser integrado, cascata, zona cega e muting integrado.

Visão geral

  • Apresenta um projeto compacto de 30 × 30 mm (1.18 × 1.18″)
  • Inclui Sistema Integrado de Alinhamento a Laser (ILAS), chaves DIP plug-in e opção de muting integrado disponível para fácil instalação e configuração
  • Oferece módulos plug-in inovadores (disponíveis separadamente) que permitem o básico (LIGADO/DESLIGADO)
  • Fornece plug-ins em cascata para conexão serial de cortinas de luz de proteção
  • Abrange uma ampla gama de alturas de proteção de 150, 600, 900 ou 1050 mm (5.91, 23.62, 35.43 ou 41.34″) e disponível em modelos de 1, 2, 3 ou 4 feixes, respectivamente.
  • Oferece opções de montagem  versáteis para maior flexibilidade de aplicação.
A Rockwell Automation protege pessoas e produtividade com as novas cortinas de luz de segurança GuardShield
NewsNews
Comunicado à imprensa
A Rockwell Automation protege pessoas e produtividade com as novas cortinas de luz de segurança GuardShield
Leia agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • cULus listado
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • Marcado RCM
  • Certificado TÜV

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança
  5. Chevron LeftChevron Left Cortinas de luz de segurança GuardShield PAC 450L
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.