Loading

Câmera de segurança 442L, SC300
Allen-Bradley

Nosso sensor de segurança de detecção de mãos Guardmaster™ SC300 é um sistema de sensor de segurança compacto que opera com base em tecnologia de processamento de imagens.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
(13)
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
Nosso sensor de segurança de detecção de mãos Guardmaster™ SC300 é um sistema de sensor de segurança compacto que opera com base na tecnologia de processamento de imagens. A função de detecção de segurança é realizada por um único dispositivo de detecção de imagens que visualiza uma única imagem bidimensional contra um padrão passivo como fundo. O princípio de detecção é baseado em um objeto de determinada resolução bloqueando a visualização do padrão pelo dispositivo de detecção de imagens.

  • Fornece invólucro de alumínio fundido compacto que pode ser montado dentro ou na lateral de um Frame
  • Fornece campo de visão angular de 110 °
  • Oferece alinhamento automático
  • Permite dobrar a dimensão máxima de abertura instalando duas câmeras de segurança SC300 de costas uma para a outra com entradas de sincronização conectadas
  • Não requer software para programar a área de abertura monitorada
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
User Manuals Publicação
Guia rápido do sensor de segurança SC300 442L-QS001_-EN-P
Manual do usuário do sensor de segurança SC300 442L-UM004_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do sensor de segurança Guardmaster SC300 de detecção de mãos 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de dispositivos de segurança para detecção de presença GLSAFE-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus
  • IFA 
Classificação de segurança 
  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN 61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • nível de desempenho d EN ISO 13849-1 
Dados de segurança funcional
  • PFHD =< 3.2 × 10⁻⁹
  • Tempo de missão (TM) = 20 anos (EN ISO 13849)
  • Adequado para o nível de desempenho nível de desempenho d (de acordo com ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 (de acordo com IEC 62061)
Conformidade com as normas
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Câmera de segurança 442L, SC300
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.