Loading

Adaptadores de chave de intertravamento para quadro de comando e manobra 440T
Allen-Bradley

Nosso adaptador de quadro de comando e manobra de chaves com segredo 440T é usado para intertravamento de aplicações de quadro de comando de preparação ou outros equipamentos host, como válvulas de carretel.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso adaptador de chave de intertravamento 440T é usado para intertravamento de aplicações de quadro de comando de preparação ou outros equipamentos host, como válvulas de carretel. A energia é isolada e bloqueada quando a chave é girada e removida. A chave pode então ser usada na próxima sequência de operação.

  • Praticamente sem necessidade de manutenção
  • A operação com chave desliga a alimentação
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos  Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações dos interruptores de segurança SWITCH-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação dos adaptadores de chave do switchgear Prosafe (440T-MSGAU1x) 440T-IN007_-MU-P
Instalação dos adaptadores de chave do equipamento Prosafe (440T-MSGAU220A) 440T-IN029_-MU-P
Instalação dos adaptadores de chave do switchgear Prosafe (440T-MSGAU230A) 440T-IN033_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • Certificado TÜV
Dados de segurança funcional
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilidade de falha perigosa por hora)
  • T₁ = 20 (intervalo de teste de prova)
Classificação de segurança de normas

EN ISO 14119 e GS-ET-31 e pode ser usado em aplicação de segurança até Categoria 3, nível de desempenho d de acordo com EN ISO 13489-1 e na área de aplicação da EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Adaptadores de chave de intertravamento para quadro de comando e manobra 440T
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.