Loading

Chaves de intertravamento com segredo de válvula miniatura 440T
Allen-Bradley

Nossas chaves de intertravamento com segredo de válvula miniatura 440T são uma solução ideal para aplicações em que o espaço é escasso.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves de intertravamento com segredo de válvula miniatura 440T são uma solução ideal para aplicações em que o espaço é escasso. Os recursos incluem opções de bloqueio aberto ou bloqueio fechado.

  • Operação do inversor direta
  • Cilindros de código substituíveis e fáceis de limpar
  • Fornecido com válvulas de 0.25–2″
  • Montagem direta no corpo com parafusos de segurança
  • Opções de travamento aberto ou fechado
  • Praticamente sem necessidade de manutenção
  • Dispositivo de proteção contra poeira de aço inoxidável à prova de intempéries
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, sua produtividade e seu ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações dos interruptores de segurança SWITCH-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de intertravamentos de válvula Prosafe em miniatura 440T-IN023_-MU-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • Certificado TÜV
Dados de segurança funcional
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilidade de falha perigosa por hora)
  • T₁ = 20 (intervalo de teste de prova)
Classificação de segurança de normas

EN ISO 14119 e GS-ET-31 e pode ser usado em aplicação de segurança até Categoria 3, nível de desempenho d de acordo com EN ISO 13489-1 e na área de aplicação da EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento por chave presa de válvula miniatura 440T
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.