Loading

Chaves fim de curso de segurança metálicas 440P de 22 mm
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm Bulletin 440P têm um pequeno gabinete metálico e uma variedade de cabeçotes de atuador.
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
  • Chaves fim de curso de segurança Allen-Bradley 440P metálicas de 22 mm
Chaves fim de curso de segurança Allen-Bradley 440P metálicas de 22 mm
Chevron LeftChevron Left
Chaves fim de curso de segurança Allen-Bradley 440P metálicas de 22 mm
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm Bulletin 440P têm uma pequena caixa metálica e uma opção de cabeçotes de atuador. Todas as unidades são fornecidas com um cabo integral de 2 m (6.6′). Essas chaves estão em conformidade com a EN 50047.

  • Gabinete robusto de fundição
  • Operação positiva, ação de abertura direta
  • Atuação de contato de encaixe
  • 1 N.F. e 1 N.A. contato
  • Pré-cabeado 2 m (6.6′)  cabo, saída inferior ou lateral
  • As aplicações típicas incluem:
    • Guindastes e guinchos
    • Elevadores
    • Escadas rolantes
    • Aplicações de proteção geral
    • Caminhões e tratores industriais
    • Manuseio de materiais
    • Portas suspensas
    • Embalagem
    • Elevadores de tesoura
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Certificado TÜV
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL 
Classificação de segurança

Chave fim de curso de canal duplo adequada para sistemas de Cat. 3 ou 4 quando agrupadas

Conformidade com as normas
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves fim de curso de segurança metálicas 440P 22 mm
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.